Monture d’Alignement de Fibre Optique

2-Axis Fiber Alignment Mount w/ Standard Kinematic Movement, #55-476

2-Axis Fiber Alignment Mount w/ Standard Kinematic Movement, #55-476 2-Axis Fiber Alignment Mount w/ Micrometer Kinematic Movement	, #55-477 Fiber Alignment Mount w/ Gimbal Tilt and Micrometer Movement, #55-478
×
  • Connecteur fibre FC
  • Mouvement linéaire sur deux axes pour un alignement précis de la fibre
  • Version à inclinaison cinématique en option
  • Tiges et supports de tiges requis pour le montage

Les montures d’alignement de fibre amènent une translation des fibres optiques se terminant en connexion FC. Ces montures utilisées pour le positionnement en télécommunication et l’alignement de raccords fibres optiques FC sont caractérisées par une course de ±1,5 mm sur les axes X et Y. Les modèles à micromètre différentiel présentent une résolution de 2,5 µm tandis que la version cinématique (#55-478) offre un ajustement supplémentaire de ±2° de l’inclinaison pour chaque axe.

Remarque : Tiges et Supports de Tiges sont nécessaires pour le montage à une platine.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer