Séparateurs de Faisceaux Laser

Fabrication sur
mesure et en série

En savoir plus

Filter
TECHSPEC® Thin Nd:YAG Laser Line Beam Samplers Échantillonneurs Minces de Faisceau Raie Laser Nd:YAG
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
  • Conception mince de 1 mm pour les applications à espace et poids limités
  • La première surface non traitée assure une réflexion de Fresnel
  • La seconde surface recouverte d'un traitement AR assure une transmission élevée
  • Seuil de dommage laser élevé pour éviter l'ablation par le laser
Séparateurs d'Harmoniques Laser Nd:YAG Séparateurs d'Harmoniques Laser Nd:YAG
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
  • Utilisés pour séparer les longueurs d’onde harmoniques de laser Nd:YAG
  • Traitement de séparateur de faisceau avec une transmission < 95 %
  • Substrat de silice fondue de λ/10
Ultrafast Harmonic Separators	Séparateurs d'Harmoniques de Lasers Ultrarapides
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Séparent les longueurs d'onde harmoniques ultrarapides
  • Traitement de séparateur de faisceau laser ultrarapide à faible GDD
  • Distorsion de front d'onde <λ/10
  • Conceptions pour les lasers femtoseconde Ti:saphir et dopés Yb
Séparateurs de Faisceau Ultrarapides Séparateurs de Faisceau Ultrarapides
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Conceptions pour les lasers Ti:saphir et à fibre dopée Yb
  • Rapports de séparation des faisceaux de 90:10, 70:30 et 50:50 (R:T)
  • Valeurs de GDD contrôlées pour la réflexion et transmission
Séparateurs de Faisceau Diffractifs HOLO/OR Séparateurs de Faisceau Diffractifs HOLO/OR Nouveau
  • Divisent le faisceau d'entrée en plusieurs ordres de diffraction
  • Sortie d'une ligne unidimensionnelle ou d'une matrice bidimensionnelle
  • Conceptions pour lasers Nd:YAG et CO2
  • Compatibles avec des lasers mono-modes ou multi-modes
Échantillonneurs de Faisceau Raie Laser Nd:YAG Échantillonneurs de Faisceau Raie Laser Nd:YAG
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
  • La première surface non traitée fournit la réflexion de Fresnel
  • Traitement avec seuil de dommage laser élevé sur une surface
  • Qualité de surface de 10-5
Combineurs Dichroïques de Faisceaux Laser Combineurs Dichroïques de Faisceaux Laser
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Insensibles à la polarisation
  • Traitement dur
  • Différentes tailles disponibles
Polariseurs Raie Laser à Couche Mince Polariseurs Raie Laser à Couche Mince
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  •  Rapport d'extinction élevé de 10 000:1
  • Angle d’incidence de 45°
  • Disponibles pour les longueurs d’ondes des harmoniques Nd:YAG et des lasers HeNe
Cubes Séparateurs Polarisants Raie Laser à Haute Énergie Cubes Séparateurs Polarisants Raie Laser à Haute Énergie
  • Conception à contact optique pour accroître le seuil de dommage laser et éliminer la fluorescence des colles
  • Transmission de la lumière P-Polarisée supérieure à 96%
  • Rapport d'extinction élevé supérieur à 1000:1
Cubes Séparateurs Non-Polarisants Raie Laser Cubes Séparateurs Non-Polarisants Raie Laser
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
  • Différence de Transmission < 3% pour les États de Polarisation S et P
  • Traitement AR < 0,25% sur les faces d'entrée et de sortie
  • Options Nd:YAG et HeNe
Lames Séparatrices à Raie Laser Non-Polarisantes Lames Séparatrices à Raie Laser Non-Polarisantes
  • Seuils de Dommage Laser Élevés
  • Qualité de surface excellente
  • Insensibles à l’État de Polarisation du Faisceau Entrant
Cubes Séparateurs Polarisants Raie Laser Cubes Séparateurs Polarisants Raie Laser
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Conçus pour des diodes laser communes et pour des lasers à état solide ou gazeux
  • Reflètent la lumière polarisée s et transmettent la lumière polarisée p
  • Rapport d'extinction élevé
Séparateurs à Déplacement Latéral Séparateurs à Déplacement Latéral
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Traitement visible et IR proche proposés
  • Simplifient les configurations de paillasse
  • Divisent le faisceau Incident en deux faisceaux parallèles déplacés
Lames Séparatrices de Faisceau Polarisantes Raie Laser Lames Séparatrices de Faisceau Polarisantes Raie Laser
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Angle d’incidence de 45°
  • Réfléchissent la lumière polarisée S, transmettent la lumière polarisée P
  • Disponibles pour les longueurs d’ondes des harmoniques Nd:YAG et des lasers HeNe
Coupleurs de Sortie Laser Nd:YAG Coupleurs de Sortie Laser Nd:YAG
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
  • Conceptions pour les lasers Nd:YAG de 532 et 1064 nm
  • Réflectivité de 80% à la longueur d'onde de conception Nd:YAG
  • Substrats de silice fondue UV

Laser Optics

Les Séparateurs Laser sont utilisés pour séparer un seul faisceau laser en deux faisceaux distincts dans un certain nombre d'applications laser. Les Séparateurs Laser sont conçus pour réfléchir une certaine partie d'un faisceau laser, en général une longueur d'onde particulière ou un état de polarisation, tout en permettant la transmission du reste de la lumière. Les Séparateurs Laser sont disponibles en plusieurs modèles différents, comprenant les Lames Séparatrices, les Cubes Séparateurs, ou les Séparateurs à Déplacement Latéral. Les Séparateurs Dichroïques sont aussi disponibles pour les applications de spectroscopie Raman.

Edmund Optics offre une large gamme de Séparateurs Laser pour de nombreux besoins de manipulation de faisceaux. Les Lames Séparatrices sont des séparateurs de faisceau qui sont alignés selon un certain angle, pour permettre une réflexion maximale sur un ensemble de longueurs d'onde donné. Les Cubes Séparateurs Polarisants utilisent une paire de prismes à angle droit pour séparer les faisceaux laser polarisés de manière aléatoire. Les Séparateurs à Déplacement Latéral sont constitués d'un prisme rhomboïde et d'un prisme à angle droit pour diviser un faisceau laser en deux faisceaux distincts mais parallèles.

×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer