25,4mm Cube Séparateur Polarisant à Grille

×
Stock #89-604 3-4 jours
×
- +
€465,00
Qté 1-5
€465,00
Qté 6+
€365,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Déviation de Faisceau (arcmin):
<5
Ouverture Utile (%):
>90%
Spécification du Traitement:
Ravg <0.5% @ 400 - 700nm
Construction:
Wire Grid
Dimensions (mm):
25.4 x 25.4 x 25.4 ±0.3
Efficacité (Tp*Rs):
>62% @ 450nm
>65% @ 550nm & 650nm
Rapport d'Extinction:
1000:1 @ 450nm
2000:1 @ 550nm
3000:1 @ 650nm
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Qualité de Surface:
40-20
Transmission (%):
Tp >72% @ 450nm
Tp >75% @ 550nm
Tp >78% @ 650nm
Transmitted Wavefront Distortion (RMS):
<0.33λ @ 633nm
Type:
Linear Polarizer
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Contraste Élevé même pour des Grands Angles d’Incidence
  • Faible Changement de Couleur aux Grands Angles
  • Parfaits pour des Sources de Lumière Non-Collimatées

Ces Cubes Séparateurs Polarisants à Grille sont conçus pour des applications utilisant une lumière non-collimatée, comme c’est le cas avec une source de lumière blanche à large bande. Ces cubes consistent en un polariseur à grille constitué de deux prismes cémentés à angle droit de précision et de tolérance sérrée. Un traitement anti-reflet a été appliqué sur chaque surface du séparateur pour obtenir une réflexion moyenne inférieure à 0,5 % par surface. Par ailleurs, ces séparateurs maintiennent un contraste spectral de 400 à 700 nm sur un cône angulaire large de ±25°.

Informations Techniques

Contrast (typical)
Wavelength Incident Cone of Light
±5° ±10° ±15° ±20° ±25°
400 - 500nm 2,100:1 2,000:1 1,600:1 1,400:1 1,100:1
500 - 600nm 4,000:1 3,900:1 2,900:1 2,600:1 1,900:1
600 - 700nm 6,000:1 5,500:1 4,200:1 3,800:1 2,500:1
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer