Montures pour Matrices de Micro-Lentilles
Nouveau
- Intégration facile de matrices de micro-lentilles dans les applications optiques
- Compatibles avec diverses montures optiques circulaires de 25,4 mm de diamètre extérieur.
- Comprend une clé Allen et des vis M2
Goniomètres Motorisés de Zaber™
Nouveau
- Options à centre de rotation de 40 mm et 60 mm
- Faible encombrement et profil bas pour les systèmes compacts
- Capacité de charge au centre de 30N (~3kg)
- Disponibles avec un encodeur intégré, monté sur le moteur, de 200 comptes par tour (CPR)
Montures de Rotation pour Caméras de Vision Industrielle
Nouveau
- Montures pour caméra ¼"-20 avec inclinaison de 90° ou 180° disponibles
- Rotation de 360° avec marques d'index de 10°
- Compatibles avec les caméras les plus courantes
Roues à Filtres Motorisées Zaber™
Nouveau
- Contrôleur intégré pour une configuration facile
- Porte-filtres interchangeables pour optiques de 32 mm (7 positions) ou 25 mm (10 positions)
- Logiciel robuste gratuit disponible
Platines de Translation Linéaire à Rouleaux Croisés et à Réglage Piézoélectrique
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
- Micromètre avec actionneur piézoélectrique séparé pour le réglage fin
- 40 x 40 mm et 70 x 70 mm en schémas de trous impériaux et métriques disponibles
- Peuvent facilement être assemblées en configurations X-Y et X-Y-Z
Fente Réglable sur Deux Axes
Nouveau
- Deux axes réglables indépendamment l’un de l’autre
- Toute taille de fente rectangulaire jusqu'à 10 x 10 mm
- Diamètre extérieur de 50 mm pour faciliter l'intégration en système
Montures Cinématiques Ultraprécises
Nouveau
- Montage à faible distorsion du front d'onde
- Vis de réglage fin 100 TPI verrouillables pour une haute précision et une stabilité à long terme
- Versions à réglage arrière et à réglage par le haut à faible encombrement
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.