Nouveaux Produits : Lasers

Fabrication sur
mesure et en série

En savoir plus

Modules Diode Laser d'Alignement Alimentés par USB Modules Diode Laser d'Alignement Alimentés par USB Nouveau
  • Alimentés par USB et contrôlables par ordinateur
  • Le logiciel permet la modulation et le contrôle de la puissance de sortie
  • Disponibles dans des longueurs d'onde allant de 405 nm à 940 nm
Galvanomètres/Scanners Optiques de RAYLASE Galvanomètres/Scanners Optiques de RAYLASE Nouveau
  • Ouvertures de miroirs de 10, 14 et 15 mm
  • Traités pour les applications laser de forte puissance de 1064 nm
  • Commande numérique stable pour les vitesses élevées
  • Configuration à deux axes
Analyseurs de Faisceau CMOS DataRay Analyseurs de Faisceau CMOS DataRay Nouveau
  • Conçus pour une utilisation de 355 à 1150 nm
  • Compatibles avec des diamètres de faisceau allant jusqu'à 52 µm
  • Logiciel gratuit robuste et facile à utiliser
  • Mesure de la déviation du faisceau, de la valeur M², de la divergence, et bien plus.
Profileurs de Faisceau à Fente de Balayage DataRay Profileurs de Faisceau à Fente de Balayage DataRay Nouveau
  • Conçus pour une utilisation de 190 à 1150 nm
  • Permettent de mesurer des diamètres de faisceau de 2 µm à 4 mm
  • Logiciel robuste et facile à utiliser
Lasers Hélium-Néon (HeNe) Couplés à la Fibre Lasos Lasers Hélium-Néon (HeNe) Couplés à la Fibre Lasos Nouveau
  • Options de longueurs d’onde de 543 nm, 594 nm et 633 nm
  • Faible bruit et grande stabilité
  • Couplés à la fibre pour une intégration facile dans des systèmes
  • Couplage à la fibre en usine pour un alignement et une puissance de sortie optimaux
Laser Safety Windows Fenêtres de Sécurité Laser Nouveau
  • Protection contre les rayonnements laser certifiée CE
  • Disponibles pour des longueurs d’onde UV, VIS et NIR
  • Taille de 200 mm x 100 mm, idéale pour les petits boîtiers
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer