Nouveaux Produits: Illumination

Fabrication sur
mesure et en série

En savoir plus

Sources de Lumière LED Montées pour Durcissement UV Sources de Lumière LED Montées pour Durcissement UV Nouveau
  • ·        Jusqu'à 3,30 W/cm2 d'irradiation UV
  • ·        Longueur d'onde centrale de 365 nm
  • ·        Idéales pour les lignes de production automatisées
Sources de Lumière LED Portatives pour Durcissement UV Sources de Lumière LED Portatives pour Durcissement UV Nouveau
  • Jusqu'à 5,5 W/cm2 d'irradiation UV
  • Longueurs d'onde centrales de 365 nm et 395 nm
  • Disponibles en tant que dispositif câblé ou sans fil
Effilux SWIR LED Illuminators Éclairages LED SWIR Effilux Nouveau
  • Disponibles en version barre, anneau et rétroéclairage
  • Gamme complète de longueurs d'onde SWIR disponible
  • Éclairage uniforme et de haute intensité
  • Angles d’éclairage réglables
Source de Lumière LED Large Bande Couplée à la Fibre Optique Source de Lumière LED Large Bande Couplée à la Fibre Optique Nouveau
  • Éclairage 420 - 900 nm avec LED convertie
  • Puissance de sortie jusqu'à 20 mW à partir d'une fibre multimode de 1 mm
  • Couplage de la lumière avec des fibres multimodes de 50 µm à 1 mm de dia. de cœur
  • Idéales pour les applications de spectroscopie
Advanced Illumination High Intensity LED Backlights Rétroéclairages à LED de Advanced Illumination
  • Fournissent une Illumination Intense et Uniforme
  • Conception de Profil Réduit
  • Différentes Aires Actives Disponibles
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer