Caméras à 3 Capteurs Série JAI® APEX
Nouveau
- Haute fidélité des couleurs et précision spatiale par rapport aux caméras couleur Bayer
- Valeurs de couleur par pixel plus précises, courbes spectrales plus raides, résolution plus nette
- Versions USB, GigE et options pour environnement médical disponibles
Caméras JAI Fusion
Nouveau
- Caméra multispectrale conçue avec plusieurs capteurs
- Conçue pour les longueurs d'onde 400 - 670 nm et 740 - 1000 nm
- Interface 10GigE rétro-compatible
Caméras UV JAI GO
Nouveau
- >40% d'efficacité quantique aux longueurs d'onde UV de 280 à 400 nm
- Résolution jusqu'à 8,1 MP
- Capteur Sony Pregius, avec fonction Xscale
Caméras Série JAI® Go-X
Nouveau
- Résolution jusqu’à 12,3 MP
- Versions USB et GigE disponibles
- La plus longue garantie de l'industrie (6 ans)
Caméras SenSWIR™ LUCID Vision Labs Triton™ GigE d’Alimentation Ethernet (PoE)
Nouveau
- Gamme de fonctionnement longueurs d'onde de 400 à 1750 nm
- Capteur d'image à alignement actif pour un alignement précis de l'axe optique
- Idéaux pour l'inspection et la surveillance électroniques et agricoles
- Il vous sera demandé de remplir une déclaration relative à l'utilisateur final avant l'expédition
Caméras LUCID Vision Labs Triton2™ 2,5GigE d’Alimentation Ethernet (PoE)
Nouveau
- Interface Ethernet 2.5GBASE-T (2,5GigE)
- Capteurs de 5,0 à 24,50 mégapixels
- Facteur de forme compact 44 x 29 x 45,3 mm
- Protection IP67 avec tubes de lentille en option
Caméras FLIR Forge 5GigE PoE (Power over Ethernet)
Nouveau
- Résolution 5 MP avec des taux d’images allant jusqu'à 122 images par seconde
- Compatibles avec le système Trigger-to-Image Reliability (T2IR)
- Conception entièrement métallique compacte (23 x 44 x 74 mm), légère et robuste
Caméras Teledyne Dalsa Genie™ Nano 10GigE Power over Ethernet (PoE)
Nouveau
- Résolution jusqu'à 67,10 MP avec des taux d’images allant jusqu'à 18,50 images par seconde
- Compatibles avec le système Trigger-to-Image Reliability (T2IR)
- Conception entièrement métallique compacte (44 x 59 x 59 mm), légère et robuste à monture M42
Caméras sur Circuit FLIR Blackfly® S USB 3.1
Nouveau
- Compatibilité USB3 Vision et GenICam
- Caméras sur circuit ultra-compactes, 29 x 29 x 10 mm
- Compatibles avec le système Trigger-to-Image Reliability (T2IR)
- Versions à logement complets également disponibles
Caméras de Microscopie Teledyne Lumenera INFINITY8
Nouveau
- Sensibilité exceptionnelle en faible lumière
- Parfaites pour les applications des sciences de la vie, cliniques et industrielles
- Prix abordable avec logiciel de microscopie inclus
Caméras Temps de Vol (ToF) LUCID Helios™2
Nouveau
- Idéales pour les applications de robotique et d'automatisation
- Caméras 3D conformes à la norme IP67
- Les kits disponibles proposent des solutions RVB 3D et 2D
Caméras uEye Warp10 10GigE IDS Imaging
Nouveau
- Interface Ethernet 10GBASE-T (10GigE), vitesse 10 fois plus rapide que GigE
- Résolution jusqu'à 12,3 MP avec des taux d’images allant jusqu'à 98 images par seconde
- Compatibles avec les interfaces 1GigE, 2.5GigE et 5GigE
Caméras Allied Vision Alvium G1 GigE PoE
Nouveau
- Résolution jusqu'à 24,6 MP avec des taux d’images allant jusqu'à 276 images par seconde
- Interface industrielle robuste GigE Vision avec PoE
- Traitement d'image embarqué et jeux de caractéristiques étendus
Caméras Allied Vision Alvium G5 5GigE PoE
Nouveau
- 4,2 fois plus de bande passante que la GigE
- Résolution jusqu'à 24,6 MP avec des taux d’images allant jusqu'à 691 images par seconde
- Traitement d'image embarqué et jeux de caractéristiques étendus
Caméras FLIR 10GigE Oryx®
Nouveau
- Interface Ethernet 10GBASE-T (10GigE)
- Capteurs Pregius S de 4e génération avec 3,2 à 31 mégapixels
- Intégration en système 4K60, 12 bits
- Adaptateur de trépied intégré aux modèles Oryx® plus grands
Caméras LUCID Vision Labs Atlas10 10GigE avec alimentation via Ethernet (PoE)
Nouveau
- Interface Ethernet 10GigE avec PoE+
- Capteurs Pregius S de 4ème génération avec 5,0 à 65 mégapixels
- Facteur de forme compact 55 x 55 mm
Caméras Allied Vision Alvium USB 3.1
Nouveau
Top Seller
- Design haute performance compact et économique, pour la vision industrielle et les applications embarquées
- Technologie de système sur circuit (SoC) ALVIUM® avec correction d’image et prétraitement intégrés
- Format de capteurs de 1,2", jusqu’à 24,6 Mégapixels
- Également disponibles : Caméras à Angle Droit Allied Vision Alvium USB 3.1
Caméras à Angle Droit Allied Vision Alvium USB 3.1
Nouveau
- Orientation du port USB à angle droit
- Design haute performance compact et économique, pour la vision industrielle et les applications embarquées
- Technologie de système sur circuit (SoC) ALVIUM® avec correction d’image et prétraitement intégrés
- Caméras Allied Vision Alvium USB 3.1 également disponibles
Caméras LUCID Vision Labs Triton™ GigE avec Alimentation via Ethernet (PoE)
Nouveau
- Facteur de forme compact 29 x 29 x 45 mm
- Capteurs CMOS Global, Rolling ou polarisés
- Protection IP67 avec tubes d'objectif en option
Caméras Basler Ace 2 GigE / 5GigE
Nouveau
- Capteurs SONY Pregius S disponibles jusqu'à 24 MP
- Boîtier compact éprouvé (29 x 29 mm)
- Puissant ensemble de fonctionnalités de vision par ordinateur avec des options de caractéristiques « Beyond »
- Caméras Basler Ace 2 USB 3.0 également disponibles
·
Caméras LUCID Vision Labs Phoenix™ avec alimentation via Ethernet (PoE)
Nouveau
- Déploiement du circuit pour personnalisation
- Alimentation via Ethernet (PoE) facilitant l’intégration
- Taille compacte à partir de 24 x 24 mm
Caméras LUCID Vision Labs Atlas™ avec Alimentation via Ethernet (PoE) 5GBASE-T (5GigE)
Nouveau
- Interface Ethernet 5GBASE-T (5GigE)
- Capteurs de 2,8 à 31,4 mégapixels
- Conception compacte de 55 x 55 x 70 mm
- Monture TFL compatible avec les Objectifs à Distance Focale Fixe Série CA TECHSPEC®
Caméras FLIR Blackfly® S USB 3.1
Nouveau
Top Seller
- Conception Ultra-Compacte
- Connectivité USB 3.0 pour une Augmentation du Taux de Transfert d’Image
- Agréées USB3 Vision et GenICam
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.