Objectifs TECHSPEC® de Microscopie | Tout Voir
Objectifs Plan APO Corrigés à l’Infini 120i
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
- Filetage de monture C pour une intégration facile dans les systèmes
- Conçus pour être utilisé avec une lentille tube de 120 mm
- Parfaits pour les application des sciences de la vie et industrielles
- Lauréats du VSD Innovators Award de niveau bronze 2023
Objectifs UCf
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Taille la plus compacte pour un objectif
- Grossissement réglable à l’aide de tubes d’extension spéciaux
- Résolution limitée proche de la diffraction
Objectifs Cf
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Conception légère et compacte
- Grossissement configurable avec espaceurs
- Optimisées pour de longues distances de travail
Objectifs Reflx™ Ajustables
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Fin de Série
- Ajustables pour une Précision d’Alignement
- Différentes Options de Traitements Disponibles pour Gammes de Longueurs d'Onde Spécifiques
- Trois Options de Traitements Disponibles pour Répondre à Votre Besoin
Objectifs ReflX™ - Haute Performance
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Performance limitée par la diffraction : Erreur du front d'onde transmis λ/14 RMS
- Conception conique pour plus de clairance à 45° AOI
- Pattes courbées pour réduire les effets de diffraction
- Performance à la limite de la diffraction
- Objectifs Reflx™ TECHSPEC® également disponibles
Objectifs Reflx™
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Distance de travail de 19 à 31 mm à la pointe du secteur
- Conçus et fabriqués par EO pour les applications de focalisation et d’imagerie
- Activement alignées pour une performance optimale
- Bande spectrale ultra-large de 190 nm à 11 μm sans aberration chromatique
- Objectifs Reflx™ Haute Performance TECHSPEC® également disponibles
Objectifs CF à Lentille Liquide
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Lentille liquide intégrée pour la focalisation
- Objectif de faible poids avec facteur de forme compact
- Optimisé pour les longues distances de travail
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.