Tige de Montage Fixe pour Microscopes Zeiss, 32 mm de dia.

#55-618

×
Stock #55-618 Fin de Série 3-4 jours
×
- +
€360,00
Qté 1-4
€360,00
Qté 5+
€342,70
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
  • Rapports de zoom 4,3:1 ou 6,3:1
  • Longue distance de travail
  • Version trinoculaire disponible

Les Microscopes Stéréo Edmund E-Zoom offrent une conception ergonomique et une excellente performance à prix économique. Conçus pour résister aux rigueurs de l'environnement de l'usine, ces microscopes sont également idéaux pour les applications de laboratoire ou de production. Le boîtier robuste a été scellé pour empêcher les contaminants tels que la poussière, l'huile et l'eau d'interférer avec les performances du microscope. La conception unique des Microscopes Stéréo Edmund E-Zoom permet de l'utiliser dans des environnements chauds et humides sans craindre une formation de moisissure. L'assemblage ou l'inspection de composants électroniques ne pose pas non plus de problème, car l'électricité est dissipée presque immédiatement, ce qui empêche les décharges électrostatiques d'endommager les échantillons sensibles.

Deux rapports de zoom sont disponibles pour une flexibilité accrue. L’E-Zoom4 présente un rapport de zoom de 4,3:1 avec une plage de grossissement de 0,7X à 3,0X. L'E Zoom6 présente un rapport de zoom de 6,3:1 avec une plage de grossissement de 0,8X à 5,0X. L'E-Zoom6V présente les mêmes spécifications optiques que l'E-Zoom6 standard, mais avec un port trinoculaire avec une monture C pour l'imagerie électronique avec n'importe quelle caméra de monture C à capteur 1/2". Chaque microscope comprend une paire d'oculaires 10X avec réglage dioptrique intégré, permettant de visualiser simultanément l'échantillon et le réticule (vendu séparément).

Informations Techniques

 
Microscope Distance de Travail
Oculaires WF 10X
Oculaires WF 15X
Oculaires WF 20X
Gross. FOV Gross. FOV Gross. FOV
E-Zoom4 97 mm 7X à 30X 25,7 à 6 mm 11X à 45X 20 à 4,7 mm 14X à 60X 15,7 à 3,7 mm
  avec Obj. Supplém. 0,5X 160 mm 3,5X à 15X 51,4 à 12 mm 5,2X à 23X 40 à 9,4 mm 7X à 30X 31,4 à 7,4 mm
  avec Obj. Supplém. 2X 50 mm 15X à 60X 12,8 à 3 mm 21X à 90X 10 à 2,3 mm 28X à 120X 7,9 à 1,8 mm
E-Zoom6 115 mm 8X à 50X 27,5 à 4,4 mm 12X à 75X 20 à 3,2 mm 16X à 100X 15,6 à 2,5 mm
  avec Obj. Supplém. 0,5X 211 mm 4X à 25X 55 à 8,8 mm 6X à 38X 40 à 6,4 mm 8X à 50X 31,2 à 5 mm
  avec Obj. Supplém. 2X 43,5 mm 16X à 100X 13,8 à 2,2 mm 24X à 150X 10 à 1,6 mm 32X à 200X 7,8 à 1,3 mm

Exemple de liste de construction pour le système de caméra de microscope E-Zoom6V 
Description N° de stock
Tête de Microscope E-Zoom6V et Oculaires 10X (avec Adaptateur Caméra Monture C) #33-198
Monture de Focalisation à Crémaillère #33-195
Statif à Roulement à Billes #54-121
Colonne Fixe de 32 mm pour Statif #55-618
Votre choix de Caméra et d’Éclairage* n/a

*Choisissez votre caméra préférée (p.ex. parmi les Caméras de Microscopie), un éclairage supplémentaire (comme l'Éclairage pour la Microscopie) et d'autres composants optionnels parmi notre vaste sélection pour compléter un système de microscope vidéo pour l'inspection industrielle ou l'application des sciences de la vie. Ces composants sont vendus séparément. Des câbles de connexion supplémentaires et/ou une alimentation électrique externe peuvent être nécessaires.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer