Micromètre de Calibration de Réticules, certifié NIST

×
Stock #59-281 Contact
×
- +
€707,00
Qté 1-4
€707,00
Qté 5+
€672,40
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Épaisseur (mm):
1.52 ±0.100
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Durable Chromium Coating on Glass
Densité Optique OD:
>2.0
Dimensions (mm):
25.4 x 76.2 ±0.100
Pattern Length (mm):
0.1 - 20.0
Qualité de Surface:
60-40
NIST Certification:
Yes

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Présente une série d'images en forme de « H »
  • Taille des images de 0,1 à 20 mm
  • Disponible avec des données NIST

Nos micromètres de calibration se composent d'une série d'images en forme de H allanr de 0.1 à 20mm. Il possède également du chrome durable ayant une O.D. > 2.0 sur un substrat de 25 x 75 x 1.4mm. Il est également disponible en version NIST pour traçabilité.

Informations Techniques

 
Pattern Length (mm) Pattern Height (mm) Line Width (μm)
0.10, 0.25, 0.50, 0.75 0.50 10
1.00, 2.50, 5.00, 7.50 1.00 20
10.0, 15.0, 20.0 3.00 40
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer