TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

45mm Distance Focale, f/4, Objectif Relais

TECHSPEC Relay Lenses

×
Stock #45-760 En Stock
×
- +
€390,00
Qté 1-5
€390,00
Qté 6+
€312,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
25.00
Distance Focale EFL (mm):
45.00
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
11.00mm
Nombre de Lentilles:
10
Ouverture (f/#):
f/4
Longueur (mm):
72.70
Taille maximale du capteur:
2/3"
Distance Objet à Image (mm):
127.60
Type:
Relay Lens
Distance Objet (mm):
24.50
Distance Image (mm):
30.50

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Optimisés pour imagerie 1:1
  • Versions f/4 et f/8 disponibles

Nos Assemblées Relais Montées TECHSPEC®, conçues pour de nombreuses applications d’imagerie  électronique actuelles, offrent une performance supérieure dans un boîtier compact. Ces assemblées optiques sont idéales pour des concepteurs construisant des systèmes de relais pour tubes photomultiplicateurs, applications d’inspection, et presque n’importe quelles applications d’imagerie 1:1. La couverture du champ va jusqu'à un diamètre de 8 mm (spécifié sur un capteur de ½" de diagonale) pour la distance focale de 15 mm et un diamètre de 11 mm pour les versions à distance focale de 30 mm et 45 mm. Les diamètres des tubes des Assemblées Relais Montées TECHSPEC® ont été réduits au minimum pour faciliter l'intégration. Les valeurs de distances listées ci-dessous sont celles provenant de la fin du logement. Des fichiers optiques sont disponibles sur demande.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer