Filtres à Densité Neutre

Fabrication sur
mesure et en série

En savoir plus

Filtres Absorbants HOYA à Densité Neutre (ND) Filtres Absorbants HOYA à Densité Neutre (ND)
Top Seller
  • La lumière est atténuée par absorption plutôt que par réflexion
  • Les filtres peuvent être empilés pour augmenter la densité optique
  • Densités optiques de 0,1 à 4,0 disponibles
  • Également disponibles en versions prémontées dans des logements de monture C
C-Mount Absorptive Neutral Density (ND) Filters Filtres Absorbants à Densité Neutre (ND) Monture C
  • Prémontées dans des logements de monture C gravés
  • Simplifient l'intégration dans les systèmes optiques
  • Densités optiques de 0,15 à 2,5
  • Également disponibles non montées
Filtres Absorbants HOYA à Densité Neutre (ND) Traités Antireflets (AR) Filtres Absorbants HOYA à Densité Neutre (ND) Traités Antireflets (AR)
  • Densités optiques de 0,1 à 4,0
  • Options de Traitement VIS 0°, NIR I et NIR II
  • Tailles de 12,5, 25 et 50 mm de diamètre
Filtres à  Densité Neutre Variable en Continu Filtres à Densité Neutre Variable en Continu
  • Ajustement Linéaire Continu de la Densité Optique
  • Utilisation par Paires pour Contrôler la Transmission du Faisceau
  • Parfaits pour 400 - 700nm
Filtres à Densité Neutre (ND)  Non Réfléchissants Filtres à Densité Neutre (ND) Non Réfléchissants
  • Empêchent les réflexions non souhaitées d’aller vers la source lumineuse
  • Spectralement plats
  • Gammes VIS et NIR disponibles
Filtres à Densité Neutre (ND) Réfléchissants Filtres à Densité Neutre (ND) Réfléchissants
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Spectrallement plat
  • Précision et neutralité maximum à prix modéré
  • Utilisez l'empilement pour créer des valeurs de densités intermédiaires
Filtres à Densité Neutre UV-VIS Filtres à Densité Neutre UV-VIS
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Idéaux pour des sources 250-700nm
  • Densités optiques allant de 0,3 à 3,0
Filtres à Densité Neutre (ND) VIS-NIR Filtres à Densité Neutre (ND) VIS-NIR
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
  • Transmission constante de 350 à 1100 nm
  • Densités optiques de 0,1 à 3,0 disponibles
  • Option de combiner des filtres pour des densités optiques personnalisées

Les Filtres ND sont utilisés pour réduire la transmission uniformément sur toute une gamme de longueurs d'ondes, dans une variété d'applications, y compris la microscopie, l'imagerie, ou la spectroscopie. Ils réduisent l'intensité de la lumière en absorbant ou en réfléchissant une partie uniforme de la lumière transmise, déterminée par la densité optique du filtre. Les filtres ND sont disponibles dans une large gamme de densités ou de matériaux qui peuvent être empilés pour augmenter la densité optique.

×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer