Filtres Passe-Haut ou Dichroïques

Fabrication sur
mesure et en série

En savoir plus

Filtres Passe-Haut OD 2 Filtres Passe-Haut OD 2
  • Brusque coupure de longueur d’onde
  • Transmission ≥85% et blocage OD 2
  • Tailles de 6 mm carré ou 12,5/25 mm de diamètre
  • Filtres Passe-Haut OD 4 TECHSPEC® également disponibles.
Combineurs Dichroïques de Faisceaux Laser Combineurs Dichroïques de Faisceaux Laser
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Insensibles à la polarisation
  • Traitement dur
  • Différentes tailles disponibles
Filtres Dichroïques Passe-Haut Filtres Dichroïques Passe-Haut
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Parfaitement Adaptés pour l'Imagerie de Fluorescence ou Multi-Spectrale
  • Forte Longueur d'Onde de Coupure
  • Larges Gammes de Transmission et de Réflexion
Filtres Dichroïques de Fluorescence Filtres Dichroïques de Fluorescence
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Idéaux en imagerie par fluorescence ou multi-spectrale
  • Transition brutale de la réflexion à la transmission
  • Bandes de réflexion et de transmission étendues
Filtres Dichroïques de Fluorescence Haute Performance Filtres Dichroïques de Fluorescence Haute Performance
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Amélioration de la planéité, du front d’onde transmis et de la qualité de surface
  • Parfaits pour la microscopie à fluorescence ou les applications d’imagerie à grossissement élevé
  • Longueurs d’onde de coupure des filtres dichroïques à fluorescence et passe-haut très courantes
  • Filtres Dichroïques de Fluorescence standards également disponibles
Filtres Passe-Haut OD 4 Haute Performance Filtres Passe-Haut OD 4 Haute Performance
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
Filtres Passe-Haut -Raie Laser Filtres Passe-Haut -Raie Laser
  • Idéaux pour la Spectroscopie Raman, Microscopie Confocale, et Instrumentation Biotech
  • Performance Hors du Commun et Durée de Vie
  • Haute Transmission pour Détecter de Faibles Signaux
  • Blocage Profond pour une Rejection Laser Maximale
Filtres à Transition Linéairement Variables Filtres à Transition Linéairement Variables
  • Utilisés en paires pour créer des filtres passe-bande personnalisés haute performance
  • Diamètre de faisceau d'entrée optimum de 0,2 x 8 mm
  • Blocage OD3
  • Filtres Passe-Bande Linéairement Variables également disponibles
Filtres Passe-Haut OD 2 Filtres Passe-Haut OD 2
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Brusque coupure de longueur d’onde
  • Haute efficacité de rejet/transmission
  • Substrat en silice fondue de précision
  • Disponibilité d’une variété de Coffrets de Filtres Passe-Haut OD 2

Les Filtres Passe-Haut ou Dichroïques sont utilisés pour transmettre de grandes longueurs d'onde tout en rejetant les courtes longueurs d'onde dans un large éventail d'applications telles que la séparation de faisceau, la microscopie, ou la spectroscopie. Ils sont conçus pour transmettre toutes les longueurs d'onde au-delà d'une certaine longueur d'onde sur le spectre. Les Filtres Passe-Haut ou Dichroïques utilisent une gamme de substrats ou de traitements pour évaluer l'efficacité de transmission ou de rejet. Les Filtres Dichroïques possèdent une largeur de transmission très étroite. Les Filtres Passe-Haut ou Dichroïques sont disponibles dans une large gamme de longueurs d'onde.

×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer