Filtres Passe-Bande | Tout Voir
- Longueurs d'onde communes pour les fluorophores populaires
- Filtres d’excitation et d’émission disponibles
- Transmission >93%
- Blocage >OD6, <3% du bord de la bande
- Également disponibles : Ensembles de Filtres de Fluorescence et Ensembles de Cubes de Filtres de Fluorescence Prémontés
- Filtres dichroïques, d’excitation, d’émission pour l’imagerie par fluorescence
- Transmission > 93% et blocage OD 6 pour un contraste maximal
- Traitements par pulvérisation sur le substrat
- Des Ensembles de Cubes de Filtres Prémontés TECHSPEC® sont également disponibles.
- Conçus pour être utilisé avec les fluorophores courants
- Filtres d’excitation et d’émission disponibles
- Transmission élevée avec un blocage profond >OD 6,0
- Filtres de Fluorescence et Ensembles de Filtres de Fluorescence Montés également disponibles
- Longueurs d’onde centrales à partir de 193 nm
- Traitement passe-bande de première surface avec surcouche protectrice
- Substrat de silice fondue UV
- Nombreuses bandes passantes sur un même filtre
- Pic de transmission élevé, excellent blocage
- Adaptés au visionnage simultané de plusieurs fluorophores
- Combiner avec des Filtres Dichroïques de Fluorescence pour optimiser la performance.
- Transmission Supérieure à 90 % à la Longueur d'Onde de Conception
- Conception à Haute Résistance
- Conçus pour les Applications Laser
Filtres Passe-Haut ou Dichroïques | Tout Voir
- Brusque coupure de longueur d’onde
- Transmission ≥85% et blocage OD 2
- Tailles de 6 mm carré ou 12,5/25 mm de diamètre
- Filtres Passe-Haut OD 4 TECHSPEC® également disponibles.
- Insensibles à la polarisation
- Traitement dur
- Différentes tailles disponibles
- Parfaitement Adaptés pour l'Imagerie de Fluorescence ou Multi-Spectrale
- Forte Longueur d'Onde de Coupure
- Larges Gammes de Transmission et de Réflexion
- Idéaux en imagerie par fluorescence ou multi-spectrale
- Transition brutale de la réflexion à la transmission
- Bandes de réflexion et de transmission étendues
- Amélioration de la planéité, du front d’onde transmis et de la qualité de surface
- Parfaits pour la microscopie à fluorescence ou les applications d’imagerie à grossissement élevé
- Longueurs d’onde de coupure des filtres dichroïques à fluorescence et passe-haut très courantes
- Filtres Dichroïques de Fluorescence standards également disponibles
- Coupure < 1%
- Rejection OD ≥ 4.0
- Transmission ≥ 91 % en Bande Passante
- Une variété de Kits de Filtres Passe-Haut OD 4 disponibles
- Idéaux pour la Spectroscopie Raman, Microscopie Confocale, et Instrumentation Biotech
- Performance Hors du Commun et Durée de Vie
- Haute Transmission pour Détecter de Faibles Signaux
- Blocage Profond pour une Rejection Laser Maximale
- Utilisés en paires pour créer des filtres passe-bande personnalisés haute performance
- Diamètre de faisceau d'entrée optimum de 0,2 x 8 mm
- Blocage OD3
- Filtres Passe-Bande Linéairement Variables également disponibles
- Brusque coupure de longueur d’onde
- Haute efficacité de rejet/transmission
- Substrat en silice fondue de précision
- Disponibilité d’une variété de Coffrets de Filtres Passe-Haut OD 2
Filtres Passe-Bas | Tout Voir
- Brusque Coupure de Longueur d’Onde
- Larges Gammes de Transmission et de Réflexion
- 4 Tailles à Disposition
- Brusque coupure de longueur d’onde
- Transmission ≥85% et blocage OD 2
- Tailles de 6 mm carré ou 12,5/25 mm de diamètre
- Filtres Passe-Bas OD 4 TECHSPEC® également disponibles
- Larges gammes de transmission et de rejet
- Pente raide pour sélection spectrale précise
- Combinez avec un filtre passe-haut, pour des filtres passe-bande personnalisés
- Parfaits pour réduire la chaleur
- Réfléchissent >90% du NIR et IR
- Transmettent >85% de la lumière visible
- Différentes dimensions disponibles
- Versions circulaires ou rectangulaires
- Longueur d'onde de coupure de 710 nm
- Utilisés en paires pour créer des filtres passe-bande personnalisés haute performance
- Diamètre de faisceau d'entrée optimum de 0,2 x 8 mm
- Blocage OD3
- Filtres Passe-Bande Linéairement Variables également disponibles
- Brusque Coupure de Longueur d’Onde
- Haute Éfficacité de Blocage
- Substrat de Précision
Filtres à Densité Neutre | Tout Voir
- La lumière est atténuée par absorption plutôt que par réflexion
- Les filtres peuvent être empilés pour augmenter la densité optique
- Densités optiques de 0,1 à 4,0 disponibles
- Également disponibles en versions prémontées dans des logements de monture C
- Prémontées dans des logements de monture C gravés
- Simplifient l'intégration dans les systèmes optiques
- Densités optiques de 0,15 à 2,5
- Également disponibles non montées
- Densités optiques de 0,1 à 4,0
- Options de Traitement VIS 0°, NIR I et NIR II
- Tailles de 12,5, 25 et 50 mm de diamètre
- Ajustement Linéaire Continu de la Densité Optique
- Utilisation par Paires pour Contrôler la Transmission du Faisceau
- Parfaits pour 400 - 700nm
- Empêchent les Réflexions Non Souhaitées d’Aller Vers la Source Lumineuse
- Spectralement Plat
- Gammes VIS et NIR Disponibles
- Spectrallement plat
- Précision et neutralité maximum à prix modéré
- Utilisez l'empilement pour créer des valeurs de densités intermédiaires
- Idéaux pour des sources 250-700nm
- Densités optiques allant de 0,3 à 3,0
- Transmission constante de 350 à 1100 nm
- Densités optiques de 0,1 à 3,0 disponibles
- Option de combiner des filtres pour des densités optiques personnalisées
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.