Caméras USB Microscope

Fabrication sur
mesure et en série

En savoir plus

Caméras de Microscope Pixelink<sup>®</sup> M-Series Caméras de Microscope Pixelink® M-Series
  • Capteurs haute résolution jusqu'à 20 mégapixels
  • Logiciel de capture Pixelink® inclus
  • Facteur de forme compacte
  • Logiciel de microscopie μScope à trois niveaux en option
Caméras PowerPack pour Microscopie Caméras PowerPack pour Microscopie
  • Caméras haute performance disposant de capteurs CMOS de pointe
  • Logiciel professional pour acquisition et analyse d'image
  • Amélioration supérieure de l’image et technologie d’ajustement de couleur uniques
Caméras de Microscopie Teledyne Lumenera INFINITY8 Caméras de Microscopie Teledyne Lumenera INFINITY8
  • Sensibilité exceptionnelle en faible lumière
  • Parfaites pour les applications des sciences de la vie, cliniques et industrielles
  • Prix abordable avec logiciel de microscopie inclus
Caméras de Microscopie INFINITY de Teledyne Lumenera Caméras de Microscopie INFINITY de Teledyne Lumenera
  • Parfaites pour les applications des sciences de la vie, cliniques et industrielles
  • Options de sortie vidéo USB ou HDMI
  • Logiciel de capture et d'analyse puissant inclus
  • Compatibilité PC & Mac

Les Caméras USB MIcroscope sont utilisées dans une multitude d'applications de microscopie. Il s'agit de caméras qui utilisent l'interface USB pour le transfert des données. Par ailleurs, des alimentations séparées ne sont souvent pas nécessaires à moins d'utiliser la caméra USB avec une source USB de faible puissance, comme un ordinateur portable. Les Caméras USB MIcroscope sont disponibles dans les interfaces USB 3.0 ou USB 2.0. Elles offrent un taux de transfert de données pouvant atteindre 480Mo/s. L'USB 3.0 propose la fonction plug-and-play de l'USB 2.0, mais avec des taux de transfert de données beaucoup plus élevés.

×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer