Loupe Edmund à 3 Lentilles pour Machinistes

×
Stock #38-331 En Stock
×
- +
€33,00
Qté 1-9
€33,00
Qté 10+
€30,30
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Champ de Vision (pouces):
1.75, 1.5, 1.25, 1.175, 1, 0.375, 0.625
Diamètre de la Lentille Incluse (pouces):
0.75
Grossisse-
ment:
3X, 4X, 5X, 6X (3X + 4X), 7X (3X + 5X), 8X (4X + 5X), 12X (All)
Distance de Travail (pouces):
3.5, 2.5, 2, 1.375, 1.125, 1, 0.75
Fabricant:
Edmund Optics®

Conformité réglementaire

RoHS:
Non Conforme
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Dispose de 3 lentilles pour créer une gamme de grossissement de 3X à 12X
  • 7 Puissances disponibles
  • Lentilles DCX dans des éléments en aluminium

Informations Techniques

 
Magnification 3X 4X 5X 6X (3X + 4X) 7X (3X + 5X) 8X (4X + 5X) 12X (All)
Lens Diameter (inches) 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750
Working Distance (inches) 3.500 2.500 2.000 1.375 1.125 1.000 0.750
Field of View (inches) 1.750 1.500 1.250

1.125

1.000 0.875 0.625
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer