Grossisseurs Portables

Fabrication sur
mesure et en série

En savoir plus

LED Handheld Magnifiers Grossisseurs de Poche à LED Nouveau
  • Grossissements de 2,25X à 30X
  • Lumières LED haute intensité intégrées
  • Parfaits pour une inspection minutieuse
Grossisseur 10X Grossisseur 10X
  • Haute puissance, ensemble compact
  • Système optique en verre à double élément
  • Idéal pour les applications critiques de visualisation
  • Poignée ergonimique
Grossisseurs de Poche Edmund Optics<sup>®</sup> à 3 Lentilles Grossisseurs de Poche Edmund Optics® à 3 Lentilles
Top Seller
  • Dispose de 3 lentilles pour créer une gamme de grossissement de 3X à 12X
  • 7 Puissances disponibles
  • Lentilles DCX dans des éléments en aluminium
Loupes Peak 7X ou 10X Avec Échelle de Mesure Loupes Peak 7X ou 10X Avec Échelle de Mesure
  • Grossissements de 7X et 10X disponibles
  • Choisir entre Loupe, Loupe Illuminée, et Loupe avec 5 Échelles
  • Réticule Inclus avec chaque Option
Grossisseurs Peak à Base Transparente Illuminée Grossisseurs Peak à Base Transparente Illuminée
  • Grossisseurs Peak à multiples lentilles
  • Parfaits pour une inspection rapide
  • Conception à focale fixe
  • Nécessite 2 piles « C » vendues séparément
Grossisseur Peak - Base Transparente Grossisseur Peak - Base Transparente
  • Conception focale fixe, éléments multiples
  • Base acrylique pour éclairer l'objet
  • Offre une qualité d'image supérieure
  • Parfaits pour une inspection rapide

Les Grossisseurs Portables sont utilisés pour fournir des capacités de grossissement pratiques et portables, à un large éventail d'applications telles que l'inspection de la qualité, l'horlogerie, ou la gemmologie. Il s'agit d'appareils de grossissement conçus pour tenir dans la main ou dans la poche, pour une portabilité ou une facilité d'utilisation optimale. Le modèle compact de Grossisseurs Portables en fait un choix idéal pour proposer des capacités de grossissement d'image facilement disponibles pour les amateurs ou les personnes ayant une déficience visuelle.

×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer