Olympus SLMPLN 50X Objective

See More by Olympus

#86-826

#86-826 #86-824
×
Stock #86-825 3-4 jours
×
- +
€3.792,00
Qté 1+
€3.792,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Épaisseur de Verre de Recouvrement Compatible (mm):
N/A
Champ de Vision (mm):
0.53
Distance Focale FL (mm):
3.60
Numéro de Modèle:
1-U2M270
Longueur de Filetage Extérieur (mm):
27.00
Grossisse-
ment:
50X
Diamètre Max. (mm):
26
Ouverture Numérique NA:
0.35
Filetage:
RMS / 20.32mm x 36 TPI
Transmission (%):
T> 90 from 400-700nm
Distance Focale de Lentille Tube Compatible (mm) :
Focal Length: 180mm
Type:
Microscope Objective
Pouvoir de Résolution (μm):
0.96
Profondeur de champ (μm):
2.24
Distance de Travail (mm):
18.0
Poids (g):
74
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700
Style:
Infinity Corrected
Fabricant:
Olympus
Numéro de Champ:
26.5
Parfocal Length (mm):
45
Liquide d'Immersion :
N/A

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Parfaits pour la microscopie à fond clair
  • Les longues distances de travail réduisent les risques de détérioration des échantillons
  • Transmission supérieure à 90 % de 400 à 700 nm
  • Autres Objectifs Olympus Corrigés à l'Infini disponibles

Les Objectifs Achromatiques M Plan Corrigés à l’Infini à Super Longue WD d'Olympus sont parfaits pour l'assemblage électronique, l'inspection de semi-conducteurs, ou d'autres applications d'inspection à champ plat pour lesquelles la résolution est essentielle. Ces objectifs offrent d'excellentes performances, une clarté d'image supérieure et de longues distances de travail.

Informations Techniques

 Stock #ABCDEFG

 
SLMPLN 20X 86-824 20.0 0.5 0.2 16.1 25.0 26.0 4.9
SLMPLN 50X 86-825 27.0 2.2 0.7 16.9 21.4 26.0 4.9
SLMPLN 100X 86-826 37.4 1.0 0.2 14.7 23.8 26.0 4.9
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer