100X, Immersion dans l'Huile, Objectif Plan Achromatique d'Olympus

See More by Olympus

#86-816

×
Stock #86-816 3-4 jours
×
- +
€1.150,00
Qté 1+
€1.150,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Épaisseur de Verre de Recouvrement Compatible (mm):
N/A
Champ de Vision (mm):
0.22
Distance Focale FL (mm):
1.80
Numéro de Modèle:
1-U2B235
Longueur de Filetage Extérieur (mm):
44.70
Grossisse-
ment:
100X
Diamètre Max. (mm):
24
Ouverture Numérique NA:
1.25
Filetage:
RMS / 20.32mm x 36 TPI
Distance Focale de Lentille Tube Compatible (mm) :
Focal Length: 180mm
Type:
Microscope Objective
Pouvoir de Résolution (μm):
0.27
Profondeur de champ (μm):
0.27
Distance de Travail (mm):
0.15
Poids (g):
114.0
Remarque:
Recommended Immersion Oil #86-834
Style:
Infinity Corrected
Fabricant:
Olympus
Numéro de Champ:
22
Parfocal Length (mm):
45
Liquide d'Immersion :
Oil
Profondeur de Mise au Point (µm):
1760

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Parfaits pour la microscopie à fond clair, à fond noir ou à fluorescence
  • Excellent rapport qualité-prix
  • Conviennent aux applications de microscopie optique élémentaires et avancées
  • Autres Objectifs Olympus Corrigés à l'Infini disponibles

Les Objectifs Plan Achromatiques d'Olympus sont conçus pour des applications en laboratoire d'analyses. Lorsque vous utilisez l'observation à fond clair dans un système d'éclairage transmis, les Objectifs Plan Achromatiques d'Olympus apportent une excellente planéité de champ, jusqu'à F.N.22.

Informations Techniques

 
  Stock # A B C D E F G
PLN 2X 16-879 39.1 3.4 0.0 16.8 16.8 24.0 4.5
PLN 4X 86-812 26.4 4.4 0.0 15.8 15.8 24.0 4.5
PLN 10X 86-813 34.3 4.1 1.6 10.5 16.0 24.0 4.5
PLN 20X 86-814 43.7 4.2 2.4 6.1 15.6 24.0 4.8
PLN 40X 86-815 44.3 4.2 3.0 7.5 15.6 24.0 4.5
PLN 100X 86-816 44.7 4.2 2.5 6.6 15.6 24.0 4.5
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer