Lentille Tube Olympus à Port Unique, 180 mm de distance focale

See More by Olympus

#86-835

×
Stock #86-835 3-4 jours
×
- +
€674,00
Qté 1+
€674,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Distance Focale FL (mm):
180.00
Numéro de Modèle:
U-TLU-1-2 (3-U840EC)
Grossisse-
ment:
1X
Poids (g):
350.0
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700
Fabricant:
Olympus
Numéro de Champ:
22
Entrance Pupil Diameter (mm):
27.0

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

Les Lentilles Tubes et Accessoires d'Olympus sont conçus spécialement pour un usage avec des microscopes ou des objectifs d'Olympus.

Les Cubes de Filtres Vides d’Olympus peuvent accepter des filtres d’excitation et d’émission de 25 mm de diamètre et des filtres dichroïques de 25,2 x 35,6 mm pour des configurations de fluorescence personnalisées. Le Cube de Filtres #86-832 est compatible avec les microscopes des séries Olympus BX2 (BX61/51/41) et IX2 (IX81/71/51). Le Cube de Filtres #86-833 est compatible avec les microscopes des séries Olympus BX3 (BX63/53/43) et IX3 (IX83/73/53). Des Ensembles de Cube de Filtres de Fluorescence Prémontés utilisant le cube de filtres #86-833 sont disponibles pour une variété de fluorophores standard.

Les Lentilles Tubes d’Olympus ont une distance focale de 180 mm. La Lentille Tube Olympus Grand Champ (#36-401) offre un large cercle d’image de 26,5 mm de diamètre et peut être facilement intégré dans les systèmes de Monture T en utilisant le Boîtier Adaptateur Monture T pour Lentille Tube Olympus WF (#11-149)*. La Lentille Tube Olympus à Port Unique (#86-835) dispose d’un cercle d'image plus petit de 22 mm de diamètre, mais est conçue pour s'intégrer facilement aux tubes d'observation de microscope pour l'observation vidéo. Un vidéomicroscope de monture C peut être configuré en utilisant la lentille tube #86-835, l’Adaptateur de Monture C Olympus #89-606 et le Coupler de Caméra 1X Olympus #89-605.

L'Huile d'Immersion à Basse Autofluorescence Olympus #86-834 est conçue pour être utilisée avec des objectifs d'immersion dans l'huile afin d'obtenir une ouverture numérique élevée. L'huile d'immersion est spécialement formulée pour réduire l'autofluorescence qui est généralement associée aux huiles, ce qui en fait un choix idéal pour les applications de microscopie à fluorescence. 

*Remarque : Les quatre vis à tête cylindrique hexagonale creuse doivent être retirées pour placer la Lentille Tube Olympus Grand Champ #36-401 dans le Boîtier Adaptateur Monture T pour Lentille Tube Olympus WF 11-149. Voir Images Techniques.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer