20X Objectif Nikon CFI Super Fluor

See More by Nikon
×
Stock #88-376 Contact
×
- +
€6.318,00
Qté 1+
€6.318,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Épaisseur de Verre de Recouvrement Compatible (mm):
0.17
Champ de Vision (mm):
1.10
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
0.32mm
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
0.44mm
Numéro de Modèle:
MRF00201
Longueur (mm):
58.90
Longueur de Filetage Extérieur (mm):
58.90
Grossisse-
ment:
20X
Diamètre Max. (mm):
33.5
Taille maximale du capteur:
2/3"
Ouverture Numérique NA:
0.75
Filetage:
M25 x 0.75
Distance Focale de Lentille Tube Compatible (mm) :
Focal Length: 200mm
Type:
Microscope Objective
Distance de Travail (mm):
1.0
Poids (g):
198.00
Style:
Infinity Corrected
Fabricant:
Nikon
Numéro de Champ:
22
Parfocal Length (mm):
59.9
Liquide d'Immersion :
N/A

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Meilleure transmission de l'UV
  • Modèles à grande ouverture numérique
  • Présentent des matériaux à faible auto-fluorescence

Les Objectifs Nikon CFI Super Fluor sont conçus pour fournir une meilleure transmission de l'UV dans les applications fonctionnant jusqu'à un niveau minimal de 340 nm, y compris pour une utilisation avec les fluorochromes indo-1, fura-2 et fluo-3, ou pour la photo-activation de composés. Ces objectifs sont conçus avec des matériaux à auto-fluorescence faible et avec des ouvertures numériques élevées de manière à garantir des images de fluorescence brillantes et nettes. Ces objectifs de microscope ont été optimisés pour améliorer le rapport signal-bruit des longueurs d'onde courtes.

Informations Techniques

Dimensions (mm)
Stock No. Magnification Parafocal Length
A B C D
#88-374 4X 60.06 30.0 44.4 19.7 M25 x 0.75
#88-375 10X 60.06 32.0 58.7 8.0 M25 x 0.75
#88-376 20X 60.06 33.5 58.9 9.0 M25 x 0.75
#88-377 40X 60.06 33.0 59.6 7.5 M25 x 0.75
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer