60X Objectif Nikon CFI Plan Fluor

See More by Nikon

Nikon CFI Plan Fluor Objectives

×
Stock #88-382 3-4 jours
×
- +
€3.372,00
Qté 1+
€3.372,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Épaisseur de Verre de Recouvrement Compatible (mm):
0.11 - 0.23
Champ de Vision (mm):
0.42
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
0.11mm
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
0.15mm
Numéro de Modèle:
MRH00602
Longueur de Filetage Extérieur (mm):
59.50
Grossisse-
ment:
60X
Diamètre Max. (mm):
31.5
Taille maximale du capteur:
2/3"
Ouverture Numérique NA:
0.85
Filetage:
M25 x 0.75
Distance Focale de Lentille Tube Compatible (mm) :
Focal Length: 200mm
Type:
Microscope Objective
Distance de Travail (mm):
0.3
Poids (g):
154.00
Style:
Infinity Corrected
Fabricant:
Nikon
Numéro de Champ:
25.2
Parfocal Length (mm):
59.5
Liquide d'Immersion :
N/A

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Fournissent une observation par fluorescence à contraste élevé
  • Parfaits pour de nombreuses techniques de microscopie
  • Transmission élevée de l'UV à l'IR

Les Objectifs Nikon CFI Plan Fluor présentent une haute transmission de l'ultraviolet à l'infrarouge, avec une planéité exceptionnelle sur l'ensemble du champ de vision. Ce sont des objectifs polyvalents parfaits pour toute une variété de techniques de microscopie, notamment le fond clair, la fluorescence, la polarisation, ou la microscopie DIC. Ces objectifs de microscope sont adaptés à l'observation par fluorescence à contraste élevé ou pour des applications utilisant la photomicrographie.

Informations Techniques

Dimensions (mm)
Stock No. Nikon Model Number Immersion Liquid Magnification Parafocal Length
A B C D
#88-378 MRH00041

N/A

4X 60.06 30.0 42.7 16.5 M25 x 0.75
#88-379 MRH00101 N/A 10X 60.06 30.0 42.4 18.0 M25 x 0.75
#38-004 MRP07220 Water 16X 75.0 35.0 72.0 6.0 M32 x 0.75
#88-380 MRH00201 N/A 20X 60.06 28.0 57.8 8.5 M25 x 0.75
#88-381 MRH00401 N/A 40X 60.06 30.0 59.2 10.0 M25 x 0.75
#88-382 MRH00602 N/A 60X 60.06 31.5 59.2 5.0 M25 x 0.75
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer