Objectif EO M Plan Apo 10X Corrigé à l’Infini, Longue Distance de Travail

50X EO M Plan Apo Long Working Distance Infinity Corrected, #59-879

×
Stock #59-877 Contact
×
- +
€894,00
Qté 1+
€894,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Champ de Vision (mm):
2.4
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
0.64mm
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
0.88mm
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1":
1.28mm
Distance Focale FL (mm):
20.00
Longueur (mm):
61.50
Longueur de Filetage Extérieur (mm):
61.50
Grossisse-
ment:
10X
Diamètre Max. (mm):
34
Ouverture Numérique NA:
0.28
Filetage:
M26 x 36 TPI
Distance Focale de Lentille Tube Compatible (mm) :
Focal Length: 200mm
Type:
Microscope Objective
Pouvoir de Résolution (μm):
1.0
Profondeur de champ (μm):
3.60
Champ de Vision, Oculaire 24 Dia. de Champ (mm):
2.4
Température d'Utilisation (°C):
+10 to +40
Humidité d'Utilisation:
<85% with no condensation
Distance de Travail (mm):
33.5
Poids (g):
270
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
390 - 780
Style:
Infinity Corrected
Numéro de Champ:
24
Parfocal Length (mm):
95
Liquide d'Immersion :
N/A

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Optiques de Haute Qualité dans une Conception Plan Apochromatique
  • Options de Longues Distances de Travail
  • Puissance de Résolution Sub-Micron

Ces objectifs sont fabriqués avec une très haute précision et d’une qualité hors du commun. Ils maintiennent une longue distance de travail et offrent de grandes ouvertures numériques. Avec des pouvoirs de résolution de 5 à 0.34 microns, ces objectifs sont prévus pour une large variété d’applications. Tous les grossissements indiqués sont basés sur l’utilisation d’un tube objectif de distance focale 200mm. Le filetage de montage est du M26 x 36 TPI. Fonctionnent avec toutes les pièces Mitutoyo et peuvent être directement plaçés dans un système utilisant d’ores et déjà des objectifs Mitutoyo.

Informations Techniques

 
  Stock # A B C D E
2X M Plan APO #59-875 61 32 27.5 34
5X M Plan APO #59-876 61 32 25 34
10X M Plan APO #59-877 61.5 2.2 32 25.5 34
20X M Plan APO #59-878 75 3.2 32 26.7 34
50X M Plan APO #59-879 82 32 25.5 34
100X M Plan APO #59-880 92 32 26 34
50X M Plan APO ULWD #59-881 74.5 32 25.5 34
100X M Plan APO ULWD #59-882 82 32 26 34
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer