Objectif HR Corrigé à l’Infini d’EO, 20X

20X EO HR Infinity Corrected Objective (#58-373)

20X EO HR Infinity Corrected Objective (#58-373)

×
Stock #58-373 En Stock
×
- +
€3.318,00
Qté 1-4
€3.318,00
Qté 5+
€3.153,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
0.32mm
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
0.44mm
Diaphragme de Champ (mm):
11.00
Distance Focale FL (mm):
10.00
Numéro de Modèle:
28-20-46-000
Longueur de Filetage Extérieur (mm):
82.00
Grossisse-
ment:
20X
Diamètre Max. (mm):
34
Ouverture Numérique NA:
0.60
Filetage:
M26 x 36 TPI
Distance Focale de Lentille Tube Compatible (mm) :
Focal Length: 200mm
Type:
Microscope Objective
Pouvoir de Résolution (μm):
0.56
Profondeur de champ (μm):
1.50
Température d'Utilisation (°C):
+23 ±5
Humidité d'Utilisation:
30 - 70%
Distance de Travail (mm):
13.00
Poids (g):
240.00
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700
Style:
Infinity Corrected
Parfocal Length (mm):
95
Liquide d'Immersion :
N/A

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Pouvoir de résolution élevé
  • Conçus pour être utilisés dans les systèmes d'objectifs zoom
  • Dotés de filetages standard Mitutoyo M26 x 36 TPI

Les Objectifs EO Corrigés à l’Infini à Haute Résolution sont conçus pour une haute résolution sur un petit champ de vision. Ces objectifs sont dotés de filetages standard Mitutoyo M26 x 36 TPI et d'une longueur parfocale de 95 mm, ce qui leur permet d'être utilisés de manière interchangeable avec les microscopes et accessoires Mitutoyo. Bien qu'utilisables avec les microscopes et accessoires Mitutoyo, ces objectifs sont plus performants lorsqu'ils sont utilisés dans un système d’objectif zoom. Les Objectifs EO Corrigés à l’Infini à Haute Résolution présentent des performances sur l'axe quasiment limitées par la diffraction. Pour des objectifs à longue distance de travail pouvant être utilisés dans les systèmes Mitutoyo, voir nos Objectifs EO Corrigés à l'Infini et à Longue Distance de Travail.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer