10X Objectif Nikon Achromatique Conjugué Fini

See More by Nikon

10X Nikon Achromatic Finite Conjugate Objective

×
Stock #59-935 En Stock
×
- +
€113,00
Qté 1+
€113,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Distance Focale EFL (mm):
16.60
Champ de Vision (mm):
1.80
Numéro de Modèle:
MSB50100
Grossisse-
ment:
10X
Taille maximale du capteur:
2/3"
Ouverture Numérique NA:
0.25
Filetage:
RMS / 20.32mm x 36 TPI
Type:
Achromatic
Pouvoir de Résolution (μm):
1.1
Profondeur de champ (μm):
1.10
Distance de Travail (mm):
5.6
Style:
Finite Conjugate
Fabricant:
Nikon
Numéro de Champ:
18
Liquide d'Immersion :
N/A

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Conception achromatique
  • Filetage RMS standard
  • Compatibles avec tous les accessoires standards DIN
  • Têtes à ressort sur les 40X et 60X

Ces Objectifs Nikon Achromatiques Conjugués Finis sont excellents pour de simples systèmes d’imagerie à haute puissance. Ces objectifs ne nécessitent pas de tube objectif pour interagir avec un oculaire ou caméra, bien que l’utilisation de notre Tube Microscope DIN permet à une caméra ou un oculaire d’être attaché directement à l’objectif. Ces objectifs comprennent un filetage RMS pour une intégration facile et rapide en système, les rendant idéaux pour toutes applications nécessitant une performance élevée à prix économique.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer