4X Objectif Nikon Achromatique Conjugué Fini

See More by Nikon

4X Nikon Achromatic Finite Conjugate Objective

×
Stock #59-934 3-4 jours
×
- +
€76,00
Qté 1+
€76,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Distance Focale EFL (mm):
30.97
Champ de Vision (mm):
4.50
Numéro de Modèle:
MSB50040
Grossisse-
ment:
4X
Taille maximale du capteur:
2/3"
Ouverture Numérique NA:
0.10
Filetage:
RMS / 20.32mm x 36 TPI
Type:
Achromatic
Pouvoir de Résolution (μm):
2.8
Profondeur de champ (μm):
63.20
Distance de Travail (mm):
25.0
Style:
Finite Conjugate
Fabricant:
Nikon
Numéro de Champ:
18
Liquide d'Immersion :
N/A

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Conception achromatique
  • Filetage RMS standard
  • Compatibles avec tous les accessoires standards DIN
  • Têtes à ressort sur les 40X et 60X

Ces Objectifs Nikon Achromatiques Conjugués Finis sont excellents pour de simples systèmes d’imagerie à haute puissance. Ces objectifs ne nécessitent pas de tube objectif pour interagir avec un oculaire ou caméra, bien que l’utilisation de notre Tube Microscope DIN permet à une caméra ou un oculaire d’être attaché directement à l’objectif. Ces objectifs comprennent un filetage RMS pour une intégration facile et rapide en système, les rendant idéaux pour toutes applications nécessitant une performance élevée à prix économique.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer