Objectif Télécentrique Mitutoyo 100X

See More by Mitutoyo

3X (#56-985) & 5X (#56-986)

3X (#56-985) & 5X (#56-986) 3X Mitutoyo Telecentric Objective, #56-985
×
Stock #87-230 3-4 jours
×
- +
€4.703,00
Qté 1+
€4.703,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
0.06mm
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
0.09mm
Distance Focale FL (mm):
1.79
Numéro de Modèle:
375-053
Longueur (mm):
104.00
Longueur de Filetage Extérieur (mm):
104.00
Grossisse-
ment:
100X
Diamètre Max. (mm):
39
Taille maximale du capteur:
2/3"
Ouverture Numérique NA:
0.70
Filetage:
M26 x 36 TPI
Type:
Microscope Objective
Pouvoir de Résolution (μm):
0.4
Profondeur de champ (μm):
0.60
Champ de Vision, Oculaire 24 Dia. de Champ (mm):
0.3
Champ de Vision, Ocualire 18 Dia. de Champ (mm) :
0.23
Température d'Utilisation (°C):
+5 to +40
Humidité d'Utilisation:
20 - 80%
Distance de Travail (mm):
6
Poids (g):
380
Remarque:
Image is formed 280mm from specimen (170mm from the mounting flange)
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
435 - 655
Style:
Finite Conjugate
Fabricant:
Mitutoyo
Parfocal Length (mm):
110
Liquide d'Immersion :
N/A

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Conception Compacte et Longue Longueur Parfocale Simplifie le Montage
  • Tube Disponible pour l'Utilisation avec des Caméras de Monture C
  • Boîtier en Alliage d'Aluminium

Les Objectifs Télécentriques Mitutoyo sont idéaux pour des systèmes nécessitant une haute résolution et en systèmes de vision industrielle à haute puissance. Avec des puissances allant jusqu'à 100X, ces objectifs peuvent être utilisés en inspection semi-conducteur, en métrologie, assurance qualité, et laboratoires R&D. Ils peuvent facilement être intégrés en systèmes d'imagerie de monture C avec notre Tube d'Extension de Monture C #56-992.

Edmund Optics continu à être le fournisseur principal pour les Objectifs Mitutoyo. Placez votre commande dès aujourd'hui, du fait d'une haute demande de ces produits de haute qualité.

Informations Techniques

 
Magnification A B C D E Stock No.
1X 49 10 16.5 31.5 31.5 #56-984
3X 33 10 18 25 28 #56-985
5X 49 10 17 25 28 #56-986
10X 59 10 14.5 30 30 #56-987
20X 90 14.5 23 33 39 #87-228
50X 97 14.7 23 33 39 #87-229
100X 104 14.1 23 33 39 #87-230
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer