Description commune pour les Produits de la même Famille
Parfaites pour l'intégration OEM ou de systèmes
Peuvent servir d'oculaires ou de loupes
Différents grossissements disponibles
Ces cellules oculaires (voir page 356 pour d’autres versions) sont conçues pour une intégration en système OEM. La flexibilité de cette conception les rend hautement effectif en tant qu’oculaires ou grossisseurs. Les cellules 9X et 12X offrent une conception de type Kellner à 3 éléments, procurant une excellente correction d’abbération. Le modèle 6X possède une lentille DCX. Des informations complètes sont disponibles aux ingénieurs qualifiés.
Le collier de serrage a un filetage interne 1"-20 TPI dans le but de se filter à l'une des Assemblées de Cellule Oculaire TECHSPEC® pour fixer la position de mise au point de l'Oculaire. Le collier de serrage est de 4mm de long et un diamètre externe de 29mm.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.