Protection Laser

Fabrication sur
mesure et en série

En savoir plus

Filter
Acktar Blackened Laser Beam Traps and Blocks Pièges et Blocs pour Faisceau Laser Noircis Acktar
Top Seller
  • Traitement pour une absorption élevée de la lumière laser
  • Conceptions de pièges à faisceau tubulaire ou de blocs de faisceau plans
  • Trou taraudé M6 pour un montage facile de tiges
Signes de Sécurité Laser Signes de Sécurité Laser
  • Signes HeNe, danger, site laser disponibles
  • Fournissent des avertissements de sécurité pour les zones de travail laser
  • 12" de long x 10" de large
Blocs pour l’Alignement de Faisceaux Laser Blocs pour l’Alignement de Faisceaux Laser
  • Mire gravée en forme de grille pour un alignement laser rapide
  • Surfaces diffuses en aluminium anodisé noir
  • Base magnétique pour un montage facile sur les tables optiques
  • Fentes pour clés Allen ou autres outils
Stoppeur de Faisceau Métrique Stoppeur de Faisceau Métrique
  • Absorbe les faisceaux laser non désirés ou non utilisés
  • Ouverture d'entrée de 10 mm
  • Tiges et supports de tiges requis pour le montage

×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer