- Idéaux pour rediriger la lumière dans un seul axe
- La conception creuse minimise la dispersion
- Remplacent les prismes en toit ou de Porro dans les assemblages optiques
- Trous taraudés ¼-20 pour le montage facile
- Excellente transmission dans l'UV
- Idéaux pour l’arpentage et l’alignement
- Également disponibles non montées
- Déviation de la trajectoire du faisceau laser de 0,5° - 5,0°
- Idéaux pour les applications de direction de faisceau, des UV aux NIR, de 250 à 1064 nm
- Idéaux pour les applications de modification de la trajectoire d'un faisceaux haute puissance
- Planéité de Surface de λ/20
- Réflexion < 0,25 % pour l'application Nd:YAG
- Tailles de 5 à 25 mm disponibles
- Planéité de Surface de λ/20
- Substrat en Silice Fondue UV
- Qualité Optique Laser
- Convertissent un Faisceau Elliptique en un Faisceau Circulaire
- Traitées Antireflet pour les Longueurs d'Onde Usuelles
- Versions Montées et Non Montées Disponibles
- Disponibles pour 355 nm, 532 nm et 1064 nm
- Seuil de Dommage Elevé
- Déviation du Rayon de 90°
- D'Autres Prismes à Angle Droit sont Disponibles
- Lumière Incidente est Rétro-Réfléchie à la Source
- Conception Légère
- Aucune Absorption du Matériau et Aucune Aberration Chromatique
- Réflexion < 0,25 % à la Longueur d'Onde de Conception
- Traitements Disponibles pour les Sources Laser HeNe, Nd:YAG et les diodes Laser
- Déviation du Rayon de 90°
- D'Autres Prismes à Angle Droit sont Disponibles
- La lumière incidente est rétro-réfléchie à la source
- Idéaux pour l’arpentage et l’alignement
- Les filetages ¼-20 facilitent le montage
- Egalement disponibles Non Montés
- Lumière Incidente est Rétro-Réfléchie à la Source
- Déviation de Faisceau Pouvant Atteindre 3 Secondes d'Arc
- Idéaux pour l’arpentage et l’alignement
- Également Disponibles Montés
- Monture Compacte et Robuste pour les Applications de Direction de Faisceaux qui utilisent des Paires de Prismes Risley
- Orientation Manuelle du Faisceau pour tout Angle jusqu’à +/- 2 Fois l’Angle de Déviation du Prisme Individuel
- Optimisée pour les Prismes ayant des Angles de Coin qui vont de 0 à 26 Degrés
- Peut être utilisée avec un Seul Prisme à Coins ou avec une Paire de Prismes à Coins
- Polis à l’angle de brewster pour réduire la perte de réflexion
- Utilisés en intracavité pour compenser la dispersion
- Utilisés en extracavité pour contrôler les caractéristiques de pulsation
- Lumière Incidente est Rétro-Réfléchie à la Source
- Excellente Transmission dans l'UV
- Idéaux pour l’arpentage et l’alignement
- D'autres Rétroréflecteurs à Coins de Cube sont Disponibles
- Idéaux pour Changer la Direction d'un Faisceau
- Options de Déviation: 0,5° - 15°
- Disponibles Avec ou Sans Traitement Antireflet
- Paire de Prismes Anamorphique Egalement Disponible
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.