Câble d'entrée de commande et d'alimentation pour les galvanomètres de la série 62XXH

#88-170

×
Stock #88-170 Fin de Série En Stock
×
- +
€205,95
Qté 1+
€205,95
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement

Conformité réglementaire

RoHS:
Non Conforme
Certificate of Conformance:

Description du Produit

It is strongly recommended that a heat sink be placed in contact with the servo driver board during operation. The thermal grease improves heat transfer between servo driver board and heat sink (not included). A positive and a negative power supply (not included) are required to operate the driver board. Choose either #66-911 (two required) or #59-026 (one required).

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Conception de détecteur de position optique avancée
  • Technologie d’actuateur à aimant mobile
  • Taille compacte pour une facile intégration

Ces galvanomètres offrent la vitesse de positionnement la plus élevée ainsi qu’en précision par rapport à tout autre galvanomètre disponible sur le marché de nos jours. La basse inertie, la haute vitesse, la haute précision et taille compacte de ces galvanomètres les rendent idéaux pour une large variété d’applications y compris les systèmes biomédicaux, la tomographie de cohérence optique, la projection laser, la microscopie confocale et l’instrumentation analytique.

Le servo-driver à deux axes offre répétabilité, linéarité, stabilité et coût optimal dans un ensemble très compact. Une entrée de commande analogique jusqu’à ±10 V DC produit une rotation mécanique du scanner de ±5° (#86-609) ou ±10° (#11-761). L’intégrateur d’erreur dans la boucle permet une précision de positionnement au niveau micro-radian. Le conditionnement du système et la surveillance du statut de position et de vélocité incorporés rendent l’intégration de la carte de commande facile et précise dans les applications de système de balayage complexes. Deux galvanomètres, un amplificateur à deux axes, deux câbles d’interconnexion, une monture galvo XY, et un ensemble de miroir XY d’ouverture 5 mm ou 10 mm (spécifié dans la description du produit) sont inclus. La carte d'évaluation pour le réglage de signal d'intervalle 6215H (#88-156) assure l'accès à tous nos galvanomètres et signaux de servocommande. #88-170 prpermet une facilité d'utilisation grâce à son entrée BNC et son câblage VCC/Masse à embout à sertir.

Note: Il est fortement recommandé qu’un dissipateur thermique soit mis en contact avec le circuit pendant l’utilisation. La graisse thermique améliore le transfert de chaleur entre la carte de servocommande et le dissipateur thermique (non inclut). Une alimentation positive et négative (non incluses) sont requises pour utiliser la carte de commande. Choisissez soit #14-571 (deux requises), soit #59-026 (une requise).

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer