Mécaniques Laser

Fabrication sur
mesure et en série

En savoir plus

Galvanomètres/Scanners Optiques Double-Axe ScannerMAX Compact 506 Galvanomètres/Scanners Optiques Double-Axe ScannerMAX Compact 506
  • Ouvertures de miroirs de 3, 5 et 10 mm

  • Configuration double-axe avec traitement en argent protégé

  • Scanners compacts, légers et peu coûteux

  • Scanners ScannerMAX Saturn Haute Performance également disponibles

Galvanomètres/Scanners Optiques ScannerMAX Saturn Galvanomètres/Scanners Optiques ScannerMAX Saturn
  • Ouvertures de miroirs de 3, 5 et 10 mm
  • Configurations à axe unique et double axe
  • Scanners à haute performance pour les applications d'imagerie et de projection
Optotune Fast Steering Mirror, Protected Silver Coated Miroirs de Direction Rapide de Faisceau Optotune
  • ±50° de balayage optique
  • Options de traitement des miroirs en or ou argent protégé et diélectrique VIS
  • Boîtier compact de 45 mm de diamètre
  • Contrôle via USB, SPI ou entrée analogique
Hacheurs Optiques Hacheurs Optiques
  • Gamme de disques de hacheur interchangeables
  • Gamme de fréquences de 5 Hz à 110 kHz
  • Contrôle des fréquences manuel ou externe
Acktar Blackened Laser Beam Traps and Blocks Pièges et Blocs pour Faisceau Laser Noircis Acktar
Top Seller
  • Traitement pour une absorption élevée de la lumière laser
  • Conceptions de pièges à faisceau tubulaire ou de blocs de faisceau plans
  • Trou taraudé M6 pour un montage facile de tiges
Coffret Combineur Cage OBIS™ Coffret Combineur Cage OBIS™ Nouveau
  • Utilisés pour combiner deux lasers OBIS™
  • Facile d’utilisation
  • Conception intuitive
  • Les composants optiques et laser sont vendus séparément
Cambridge Technology ProSeries 1 Galvo-Galvo Scan Heads Têtes de Balayage Galvo-Galvo ProSeries 1 de Cambridge Technologies Fin de Série
  • Gamme de balayage à deux axes de ±20°

  • Miroirs de 7 mm avec traitement en argent protégé

  • Piloté par le logiciel intuitif ScanMaster Designer

Assemblée de Direction de Faisceau Assemblée de Direction de Faisceau
  • Assemblée de Direction de Faisceau Prêt à Utiliser
  • Montures Cinématiques 100 TPI de Haute Résolution
  • Disponibles avec Tige de 20mm pour une Stabilité Améliorée
Dissipateur Thermique Coherent<sup>&reg;</sup> OBIS&trade; Dissipateur Thermique Coherent® OBIS™
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Conçu pour les Lasers Coherent® OBIS™
  • Compatible avec Montures C et Système de Cage
  • 10 Ailerons pour Dissipation Thermique
Galvanomètre à Deux Axes Basé sur Lecteur Optique Galvanomètre à Deux Axes Basé sur Lecteur Optique Fin de Série
  • Conception de détecteur de position optique avancée
  • Technologie d’actuateur à aimant mobile
  • Taille compacte pour une facile intégration
Absorbeur de Faisceau - Haute Puissance Absorbeur de Faisceau - Haute Puissance
  • Puissance d’Entrée Max de 50W
  • Disponible en Métrique et Impérial
Montures Diode Laser Montures Diode Laser
  • Différentes configurations de montage
  • Compatibles avec une multitude de Modules Diode Laser
  • Diamètres compatibles de 9,5 à 25,4 mm
Stoppeur de Faisceau Métrique Stoppeur de Faisceau Métrique
  • Absorbe les faisceaux laser non désirés ou non utilisés
  • Ouverture d'entrée de 10 mm
  • Tiges et supports de tiges requis pour le montage

Filtres Spatiaux Métriques Filtres Spatiaux Métriques
  • Translation Micrométrique X-Y
  • Contrôle d'Inclinaison pour l'Alignement de Fibres
  • Translation de l'Axe Z pour la Monture de l'Objectif
Accessoires et Alimentations d'Energie pour Lasers Accessoires et Alimentations d'Energie pour Lasers
  • Alimentations et montures typiques pour lasers et diodes laser
  • Parfaits pour les modules diode laser bleus et violets
  • Différentes tailles et matériaux disponibles
Montures d'Ajustement pour Filtres Spatiaux Montures d'Ajustement pour Filtres Spatiaux
  • Axes X-Y ajustables
  • Pré-monté sur une monture cardan
  • Conception à style ouvert
Barrières de Sécurité Laser Barrières de Sécurité Laser Nouveau
  • Isolement des expériences laser en toute sécurité
  • Compatibles avec les tables optiques ¼-20 et M6 x 1,0
  • Construction en aluminium anodisé
Optotune Beam Shifters Décaleurs de Faisceau Optotune
  • Augmentent la résolution jusqu'à 4 fois avec une grande précision de la position angulaire
  • Temps de transition rapides avec un design léger et compact
  • Contrôleur Optotune ICC-4C-2000 requis (#23-717)
Optotune Fine Steering Mirrors Miroirs de Direction de Faisceau Haute Précision Optotune
  • Plage de direction du faisceau en milliradians (mrad) avec une résolution de μrad
  • Traitements métalliques ou diélectriques pour les lasers de faible à forte puissance
  • Idéaux pour les applications de vobulation laser
Galvanomètres/Scanners Optiques de RAYLASE Galvanomètres/Scanners Optiques de RAYLASE Nouveau
  • Ouvertures de miroirs de 10, 14 et 15 mm
  • Traités pour les applications laser de forte puissance de 1064 nm
  • Commande numérique stable pour les vitesses élevées
  • Configuration à deux axes
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer