Détecteur d’Énergie Pyroélectrique, 0,19 - 20 μm, 3,8 J

#89-594

×
Stock #89-594 3-4 jours
×
- +
€1.500,00
Qté 1+
€1.500,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Dimensions (mm):
50 x 50 x 14
Poids (g):
120
Poids (kg):
0.12
Capteur:
Pyroelectric
Zone Active (mm):
25 x 25
Puissance Maximale du Faisceau Incident (mW):
5,000
Méthode de Refroidissement:
Convection
Puissance Maximale du Faisceau Incident (W):
5
Remarque:
1 of #15-267 is included
Énergie d'Incidence Max. (J):
3.8
Densité de Puissance Max. (J/cm2):
0.6
Niveau de Bruit:
4 μJ
Mesureurs Compatibles:
Premier (#89-306)
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
190 - 20000
Gamme de Longueur d'Onde (μm):
0.19 - 20

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

Les Détecteurs de Puissance et d’Énergie d’Edmund Optics® fournissent des temps de réponse rapides et des mesures précises pour l’analyse de faisceaux. Ces capteurs d’énergie pyroélectriques polyvalents disposant de traitements à large bande, sont optimisés pour des densités de puissance faibles à élevées. Les photodétecteurs, les capteurs thermopiles et les absorbeurs de volume peuvent être utilisés avec toute une variété de puissances laser allant du nanowatt à de forts kilowatts.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer