Détecteur de Puissance et d’Énergie Thermo-Électrique, 0,19 - 20 μm, 300 W

#89-593

×
Stock #89-593 Contact
×
- +
€2.000,00
Qté 1+
€2.000,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Dimensions (mm):
89 x 89 x 116
Poids (g):
1,410
Poids (kg):
1.41
Capteur:
Thermopile
Zone Active (mm):
55
Puissance Maximale du Faisceau Incident (mW):
300,000
Méthode de Refroidissement:
Fan Cooled
Puissance Maximale du Faisceau Incident (W):
300
Densité de Puissance Maximale Incidente (W/cm2):
45,000
Densité de Puissance Maximale Incidente (kW/cm2):
45
Densité de Puissance Max. (J/cm2):
1
Niveau de Bruit:
15 mW
Mesureurs Compatibles:
Premier (#89-306)
Deluxe (#89-305)
USB (#89-307)
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
190 - 20000
Gamme de Longueur d'Onde (μm):
0.19 - 20

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

Les Détecteurs de Puissance et d’Énergie d’Edmund Optics® fournissent des temps de réponse rapides et des mesures précises pour l’analyse de faisceaux. Ces capteurs d’énergie pyroélectriques polyvalents disposant de traitements à large bande, sont optimisés pour des densités de puissance faibles à élevées. Les photodétecteurs, les capteurs thermopiles et les absorbeurs de volume peuvent être utilisés avec toute une variété de puissances laser allant du nanowatt à de forts kilowatts.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer