Détecteur de Puissance et d’Énergie Thermo-Électrique, 0,19 - 20 μm, 110 W

#89-592

×
Stock #89-592 3-4 jours
×
- +
€1.375,00
Qté 1+
€1.375,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Dimensions (mm):
54.2 x 54.2 x 55.6
Poids (g):
160
Poids (kg):
0.16
Capteur:
Thermopile
Zone Active (mm):
19
Puissance Maximale du Faisceau Incident (mW):
110,000
Méthode de Refroidissement:
Fan Cooled
Puissance Maximale du Faisceau Incident (W):
110
Densité de Puissance Maximale Incidente (W/cm2):
45,000
Densité de Puissance Maximale Incidente (kW/cm2):
45
Densité de Puissance Max. (J/cm2):
1
Niveau de Bruit:
3 mW
Mesureurs Compatibles:
Premier (#89-306)
Deluxe (#89-305)
USB (#89-307)
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
190 - 20000
Gamme de Longueur d'Onde (μm):
0.19 - 20

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

Les Détecteurs de Puissance et d’Énergie d’Edmund Optics® fournissent des temps de réponse rapides et des mesures précises pour l’analyse de faisceaux. Ces capteurs d’énergie pyroélectriques polyvalents disposant de traitements à large bande, sont optimisés pour des densités de puissance faibles à élevées. Les photodétecteurs, les capteurs thermopiles et les absorbeurs de volume peuvent être utilisés avec toute une variété de puissances laser allant du nanowatt à de forts kilowatts.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer