Détecteur de Puissance, Silicium, 0,210 - 1,08 μm, 11 mW

Photodetector with Attenuator

×
Stock #89-310 3-4 jours
×
- +
€1.175,00
Qté 1+
€1.175,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Filtres Inclus:
OD 0.3 Attenuator
Dimensions (mm):
38.1 Dia. x 27.4 T
Poids (g):
130
Poids (kg):
0.13
Capteur:
Silicon
Zone Active (mm):
10
Puissance Maximale du Faisceau Incident (mW):
11
Puissance Maximale du Faisceau Incident (W):
0.011
Densité de Puissance Maximale Incidente (W/cm2):
100
Densité de Puissance Maximale Incidente (kW/cm2):
0.1
Niveau de Bruit:
10 pW
Mesureurs Compatibles:
Premier (#89-306)
Deluxe (#89-305)
USB (#89-307)
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
210 - 1080
Gamme de Longueur d'Onde (μm):
0.210 - 1.08

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

Les Détecteurs de Puissance et d’Énergie d’Edmund Optics® fournissent des temps de réponse rapides et des mesures précises pour l’analyse de faisceaux. Ces capteurs d’énergie pyroélectriques polyvalents disposant de traitements à large bande, sont optimisés pour des densités de puissance faibles à élevées. Les photodétecteurs, les capteurs thermopiles et les absorbeurs de volume peuvent être utilisés avec toute une variété de puissances laser allant du nanowatt à de forts kilowatts.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer