Barreau de Mesure PowerMax de Coherent®

See More by Coherent®
×
Stock #88-425 3-4 jours
×
- +
€2.110,00
Qté 1+
€2.110,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Diamètre Zone Active (mm):
8
Type d'Optique:
Diffuse Quartz
Capteur:
Silicon
Longueur du Câble (m):
2.5
Linéarité (%):
±1
Interface:
USB
Calibration Incertaine (%):
±1
Longueur d'Onde de Calibration (nm):
514
Précision de Compensation Spectrale (%):
±4 (325 - 900nm)
±5 (900 - 1065nm)
Méthode de Refroidissement:
Air
Densité de Puissance Maximale Incidente (W/cm2):
20
Temps de Réponse (s):
0.5
Power Range:
8.5μW - 140mW
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
325 - 1065
Puissance Équivalente de Bruit:
170nW

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Photodiode en Silicium de Haute Sensibilité
  • Profil Fin
  • Parfaite pour Mesures Lasers CW ou Pulsés

Le Barreau de Mesure PowerMax de Coherent® utilise une photodiode en silicium de haute sensibilité pour mesurer les lasers continus ou pulsés de l’ultraviolet à l’infrarouge. Le Barreau de MesurePowerMax de Coherent® est parfaite pour des mesures de puissance de 8,5 μW à plus de 140 mW en fonction de la longueur d’onde laser, et pour les lasers pulsés supérieurs à 50 pps. Ce dispositif de mesure laser, alimenté par USB, utilise des filtres spectralement calibrés permettant d’atténuer le faisceau laser, pour obtenir une mesure de la puissance moyenne plus élevée que ce qui est possible, généralement, avec une photodiode.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer