Coherent® EnergyMax 1191436 | 12µJ - 20mJ, USB

See More by Coherent®
Coherent® EnergyMax Laser Energy Sensors

Coherent® EnergyMax Laser Energy Sensors

×
Stock #88-423 Contact
×
- +
€2.755,00
Qté 1+
€2.755,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Diamètre Zone Active (mm):
10
Connecteur:
USB
Numéro de Modèle:
J-10MB-HE
Coherent Part Number: 1191436
Type:
Meterless
Capteur:
Pyroelectric
Longueur du Câble (m):
3.0
Linéarité (%):
±3
Calibration Incertaine (%):
±2
Longueur d'Onde de Calibration (nm):
1064
Energie Equivalente/Bruit (μJ):
<1.2
Taux de Répétition Max. (pps):
1000
Puissance Maximale du Faisceau Incident (W):
4
Largeur de Pulse Max. (μs):
17
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
190 - 12000
Densité de Puissance Maximale Incidente:
500mJ/cm2 (10ns, 1064nm)
Plage d’Énergie:
12µJ - 20mJ

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Certifiés ISO 17025
  • Caractéristiques de Compensation Spectrale Embarquées
  • Compensation de Température Automatique

Les Capteurs d’Énergie Laser EnergyMax de Coherent® sont conçus pour une multitude d’applications de mesure de laser exigeantes. Ces capteurs d’énergie, disponibles en configurations USB à compteur ou sans compteur, figurent un traitement diffus pour minimiser les réflexions spéculaires et de larges zones actives. Le J-50MB-YAG combine le traitement MaxBlack avec un diffuseur pour pouvoir être utilisé avec des lasers de haute puissance, jusqu’à 3 J. Les Capteurs d’Énergie Laser EnergyMax de Coherent® utilisent des capteurs embarqués d’automatisation de compensation d’énergie pour une précision de mesure améliorée.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer