Puissance Mètre Laser USB Thermophile, 0,25-10,6μm, 10mW-10W

See More by Coherent®
×
Stock #68-628 3-4 jours
×
- +
€1.840,00
Qté 1+
€1.840,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Diamètre Zone Active (mm):
16
Numéro de Modèle:
LM-10
Coherent Part Number: 1168340
Type:
Meterless
Capteur:
Quad Element Thermopile
Longueur du Câble (m):
2.5
Linéarité (%):
±1
Interface:
USB
Calibration Incertaine (%):
±2
Longueur d'Onde de Calibration (nm):
10,600
Gamme de Mode à Longue Impulsion (J):
0.5 - 10
Précision du Mode à Longue Impulsion (%):
±3
Précision de Compensation Spectrale (%):
±1.5
Méthode de Refroidissement:
Air
Puissance Maximale du Faisceau Incident (W):
10
Densité de Puissance Maximale Incidente (kW/cm2):
6
Power Range:
10mW - 10W
Gamme de Longueur d'Onde (μm):
0.25 - 10.6
Densité de Puissance Maximale Incidente:
600mJ/cm2 (10ns, 1064nm)
Puissance Minimum (mW):
10

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Détecteurs Thermopiles pour Mesures de Haute Puissance
  • Mesurent la Position du Faisceau sur la Surface du Détecteur
  • Certifiés ISO 17025

Les Capteurs de Puissance Thermopiles de Coherent® détectant la position de faisceau sont des capteurs polyvalents, conçus pour mesurer la puissance ou l’énergie moyenne d’une grande variété de lasers continus ou pulsés. Ils utilisent un disque détecteur thermopile à cadrans pour détecter la position du faisceau laser sur la surface du détecteur, tout en mesurant la puissance laser. Les capteurs thermopiles de Coherent® peuvent fonctionner sur une large gamme de puissances d’entrée sans saturation.

Remarque : Le LM-20 est conçu pour une utilisation embarquée et doit être monté sur un dissipateur thermique.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer