Atténuateur Fixe

See More by Coherent®
×
Stock #59-202 Contact
×
- +
€1.115,00
Qté 1+
€1.115,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Diamètre Zone Active (mm):
19
Densité de Puissance Max. (mJ/cm2):
50000
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
380 - 2200
Atténuation Min. à Max. :
50:1 to 10:1

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description du Produit

#59-202 procure une atténuation nominale de 20 :1 pour une polarisation aléatoire et est conçu pour supporter jusqu’à 20 W/cm2 ou 2 J/cm2 à 632,8 nm.

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Interface USB 2.0 Numérique 12 et 14 Bits
  • Haute Sensibilité et Gamme Dynamique
  • Logiciel BeamView™ Intuitif Inclut

L’Analyseur de Faisceau Laser Coherent® Lasercam™ se compose d’un excellent rapport signal/bruit ainsi qu’une réponse linéaire pour des lasers pulsés et continus. Celui-ci permet de mesurer avec efficacité la dimension et l’uniformité du faisceau. Cette nouvelle interface BeamView 4.4 se compose du contrôle TCP/IP, librairie LabVIEW™, permettant une facile intégration du profil du faisceau dans toute application. Des exemples d’analyse pouvant être réalisées sur les images acquises incluent: localisation du faisceau centroide, position du pic d’intensité, stabilité de pointage, puissance/énergie totale relative, densité du pic d’intensité, divergence du faisceau, éllipticité, uniformité d’intensité du faisceau, diamètre/largeur du faisceau basé sur un pourcentage sélectionnable par l’utilisateur.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer