Laser OBIS™ FP 1193841 | 640 nm LX 75 mW (fibre amorce), FC de Coherent®

See More by Coherent®

Coherent® High Performance OBIS™ Fiber-Pigtailed Laser Systems

Coherent® High Performance OBIS™ Fiber-Pigtailed Laser Systems Coherent® OBIS™ FP on Left, Free-Space Version on Right Fiber-Pigtailed Laser System with Protective Cover On Fiber-Pigtailed Laser System with Protective Cover Off +1
×
Stock #88-034 3-4 jours
×
- +
€4.080,00
Qté 1+
€4.080,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Ouverture Numérique NA:
0.045 (1/e2)
Température d'Utilisation (°C):
10 to 40
Puissance de Sortie (mW):
75
Polarisation:
Min 100:1
Stabilité de Puissance (%):
<2
Mode Spatial:
TEM00
Longueur d'Onde (nm):
640.00 +4/-5
Qualité Mode, M2:
≤1.1
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #87-473
Europe: #87-473
Japan: #87-473
Korea: Not Available
China: #87-473
Temps d'Échauffement (minutes):
<5
Fréquence de Modulation (MHz):
Digital: 150
Fréquence de Modulation (kHz):
Analog: 500
Output from Fiber:
FC/APC; 8° angled
Fiber Cable Type:
3mm Mono-Coil, 3.5μm Core
Bruit RMS:
≤0.2% (20Hz to 20MHz)
Fabricant:
Coherent®
Type de Sortie:
Fiber-Coupled
Type de Laser:
Diode
Classe CDRH:
IIIb
Couleur:
Red
Numéro de Modèle:
1193841
Fiber Numerical Aperture NA (1/e2):
0.09

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

Description du Produit

A power supply is required for operation and sold separately. OBIS remote is required for CDRH certified systems. The OBIS heat sink is recommended.

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Lasers OBIS LX/LS haute performance avec capacité ajoutée de fibre optique
  • La technologie brevetée des fibres et la fixation permanente des fibres offrent une durée de vie supérieure et une puissance garantie dans le temps
  • Fibre à maintien de polarisation monomode avec un connecteur FC/APC fournissant un faisceau laser de haute qualité et à faible bruit
  • Coherent® High Performance OBIS™ LX/LS Laser Systems aussi disponsibles

Les Systèmes de Laser Haute Performance OBIS LX/LS (fibre amorce) de Coherent® sont des lasers plug-and-play disponibles dans des longueurs d'onde allant de l'ultraviolet au proche infrarouge avec l’ajout d’une connexion de fibre. La fibre optique est fixée en permanence au laser, ce qui prolonge la durée de vie de la fibre et garantit une puissance constante. Un connecteur FC/APC termine la fibre pour permettre des connexions à d'autres systèmes sans se soucier des interférences de bruit élevé. Les Systèmes de Laser Haute Performance OBIS LX/LS (fibre amorce) de Coherent® produisent des faisceaux laser de haute qualité et de faible bruit et permettent également un fonctionnement mains libres. Ces lasers à fibre amorce sont utilisés en microscopie confocale, séquençage d'ADN, cytométrie en flux, imagerie médicale et en instrumentation.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer