Diode Laser Stabilisée en Fréquence en Espace Libre, 632,8 nm

632.8nm Frequency Stabilized Laser Diodes (Free Space and Fiber-Coupled options shown)

×
Stock #33-045 3-4 jours
×
- +
€6.620,00
Qté 1-5
€6.620,00
Qté 6+
€5.958,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Température d'Utilisation (°C):
+15 to +40
Puissance de Sortie (mW):
55
Polarisation:
100:1 Linear
Stabilité de Puissance (%):
1.00
Dimensions (mm):
71.0 L x 63.5 W x 19.8 H
Longueur d'Onde (nm):
632.80
Poids (g):
135.00
Qualité Mode, M2:
1.1 (Horizontal)
1.2 (Vertical)
Consommation de Puissance (W):
Max: 5
Tolérance de Longueur d'Onde (nm):
±0.5
Tolérance Puissance de Sortie (%):
±10
Humidité d'Utilisation:
5 - 95% (non-condensing)
Temps d'Échauffement (minutes):
2.00
Fils / Connexions Électriques:
10-pin Connectors (cable provided upon request)
Aspect Ratio:
1.5 - 2 (Output Beam)
Interface:
USB
Stabilité de Pointage (μrad):
<50 (8 Hours)
Diamètre du Faisceau (mm):
0.8 x 1.6
Niveau de Bruit:
10 Hz - 100 MHz: 0.2% RMS
Courant d'Entrée (A):
Max: 2 @ 3.3 V
Largeur de Ligne Spectrale (MHz):
Typical: 10
Stabilité de Faisceau (nm):
±0.002
Type de Sortie:
Free Space
Type de Laser:
Diode
Divergence de Faisceau (mrad):
1.3 x 0.8
Classe CDRH:
IIIb
Couleur:
Red

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Bonne Performance du Monomode Longitudinal (SLM)
  • Stabilité de la Longueur d’Onde de ± 0,002 nm
  • Très Faible Consommation d’Énergie

Les Diodes Laser Stabilisées en Fréquence à 632,8 nm sont parfaites pour des applications laser HeNe type, comme la cytométrie de flux, l’interférométrie, la microscopie confocale, l’excitation de fluorescence et la spectroscopie Raman. Tandis qu’un laser HeNe comparable serait plus volumineux, plus cher et consommerait davantage, ces Diodes présentent des conceptions plus compactes, une stabilité de longueur d’onde de ± 0,002 nm et, une puissance soit supérieure à 55 mW pour le modèle en espace libre, soit supérieure à 25 mW pour le modèle à couplage de fibre. Par ailleurs, ces lasers utilisent des Réseaux de Bragg Variables (VBG) pour bloquer la longueur d’onde de 632,8 nm à une largeur de raie de 10 MHz.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer