Multi Raies, 4 Raies Sélectionnables, 150mW, Laser Argon-Ion

×
Stock #58-453 3-4 jours
×
- +
€8.920,00
Qté 1+
€8.920,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Puissance de Sortie (mW):
150
Polarisation:
>100:1
Stabilité de Puissance (%):
< ±1
Dimensions (pouces):
5.06 H x 7.60 W x 13.00 L
Mode Spatial:
TEM00
Longueur d'Onde (nm):
457.00 / 488 / 514 / Multi-Line
Poids (kg):
5.9
Consommation de Puissance (W):
1500.00
Alimentation d'Énergie:
100 - 265 V AC, 60/50 Hz
Temps d'Échauffement (minutes):
5.00
Court Délai de Commencement (ms):
30000.00
Stabilité de Pointage (μrad):
<30
Remarque:
Output Power (mW) Total: 150
8 @ 457 nm, 40 @ 488 nm, 50 @ 514 nm
Bruit RMS:
30 Hz - 10 MHz: <1%
Diamètre du Faisceau (mm):
0.65
Type de Sortie:
Free Space
Type de Laser:
Argon
Divergence de Faisceau (mrad):
0.95
Classe CDRH:
IIIb
Couleur:
Blue-Green

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Unité Ultra Compacte avec Alimentation d’Energie Interne
  • Plus Faible Coût par mW de Puissance
  • Modèles à Unique et Multi-Raies
  • Molette de Contrôle à l’Arrière

Ces lasers procurent une sortie de faisceau stable, de haute qualité dans un ensemble robuste. Les options de longueur d’onde rendent ces lasers idéaux pour une variété d’applications scientifiques et OEM. Tube laser sans maintenance est conçu pour supporter une résistance maximale aux vibrations et maniement grossier. Dissipateur thermique, combiné avec une conception ‘Double Chaîne’, procure un refroidissement hautement efficace et régulier tout en isolant l’alimentation d’énergie de contaminations potentielles. L’obturateur du faisceau est contrôlé par un interrupteur à ressort. Le contrôle peut être acquis via un port interface interne.

Le laser Argon-Ion Multi Raies avec Sortie Sélectionnable de longueur d’onde se compose d’une roue de filtre permettant l’utilisateur de sélectionner 1 des 3 raies populaires de l’Argon (457nm, 488nm, 514nm) ou sortie multi-raies.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer