Modèle 1122P, 2mW Linéaire, Laser Hélium-Néon de Lumentum

Lumentum High Performance Helium-Neon Lasers

Lumentum High Performance Helium-Neon Lasers 4-Screw Model, Laser Bezel Plate, #61-344 HeNe Laser with Laser Bezel Mounting Plate Locking Screw Model, Laser Bezel Plate, #61-262 +1
×
Stock #62-721 3-4 jours
×
- +
€1.080,00
Qté 1+
€1.080,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Température d'Utilisation (°C):
-40 to +70
Puissance de Sortie (mW):
2
Stabilité de Pointage après Échauffement (mrad/°C):
After 15 min: <0.02
Polarisation:
500:1
Mode Spatial:
TEM00
Longueur d'Onde (nm):
632.80
Poids (lbs):
0.92
Longueur de la Tête Laser (pouces):
10.71
Tolérance Diamètre du Faisceau (%):
±3
Alimentation d'Énergie:
#11-389 (110/220V AC)
Humidité d'Utilisation:
0 to 100%, non-condensing
Température de Stockage (°C):
-40 to +150
Temps d'Échauffement (minutes):
10
Tolérance Divergence de Faisceau (%):
±3
Alignement Statique:
Centered to Outer Cylinder: ±0.01"
Parallel to Outer Cylinder: ±1.0 mrad
Pointing Stability (mrad/°C):
From Cold Start, 25°: <0.1
Maximum Drift:
Mean Power over 8 hrs: ±2.5
Bruit RMS:
30 Hz - 10 MHz: 0.1%
Diamètre du Faisceau (mm):
0.63
Fabricant:
Lumentum
Type de Sortie:
Free Space
Type de Laser:
HeNe
Divergence de Faisceau (mrad):
1.30
Classe CDRH:
IIIa
Couleur:
Red
Numéro de Modèle:
1122P
Diamètre Tête Laser (pouces):
1.74
Espace Longitudinal, Nominal (MHz):
730
Puissance de Sortie Min., TEM00 (mW):
2.0
Pureté Spectrale (TEMoo):
>95%

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description du Produit

110V or 220V power supplies sold separately. These HeNe lasers comply with 21CFR1040 and IEC 825-1:1993.

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Option d'alimentation de 0,5 à 22,5 mW
  • Stabilité améliorée
  • Parfaits pour les application d'interférométrie et de métrologie
  • Options de polarisation aléatoire ou linéaire

Les Lasers Hélium-Néon Haute Performance de Lumentum disposent d'une conception proche-cathode brevetée qui offre une meilleure stabilité thermique et une meilleure stabilité de puissance, avec une conception de concentrateur de champ brevetée qui permet une rapide mise sous tension. En outre, ces lasers HeNe de Lumentum disposent de logements cylindriques alignés avec précision avec des têtes laser cylindriques, en plus de systèmes d'interconnexion électrique, de manière à simplifier l'intégration du système. La conception robuste de ces lasers est parfaite pour les applications les plus exigeantes. Ils sont parfaitement adaptés aux applications d'interférométrie et de métrologie. 

Remarque : Ces lasers HeNe respectent les normes 21CFR1040 et IEC 825-1:1993. Lumentum était auparavant connu sous le nom de JDSU.

Informations Techniques

Beam Expander Mounting Configurations

Click on an item below to be brought to that item's product page.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer