Systèmes Laser à Couplage de Fibre

Fiber-Coupled Laser System

×
  • Puissance délivrée par une Fibre Haute Brillance
  • Longueurs d’Onde du Visible et de l'Infrarouge
  • Système Autonome
  • TEC Compact avec Refroidissement par Air Forcé

Ces systèmes fournissent une puissance continue pouvant atteindre jusqu’à 450 mW et associent une fibre de verre haute brillance à une diode laser disposant dans une même offre d’un refroidisseur thermoélectrique, d’un dissipateur thermique, d’un ventilateur, d’une alimentation et des composants électroniques intégrés. Leur conception unique comprend également un port de modulation TTL (Connecteur BNC). L’écran LCD affiche la sortie en terme de courant (mA). La fibre de raccordement de l’interface laser ne peut être retirée. Il est a noter que la puissance de sortie maximum indiquée se trouve sur la face d’embout de la fibre et que toutes les unités sont scellées dans la boîte. L’utilisateur n’a pas accès à l’interface diode ou fibre-diode. La fibre utilise un connecteur haute puissance sans époxy avec des terminaisons standard SMA de l’industrie pour les lasers haute puissance et les spots intenses aussi petits que 0,03 mm de diamètres peuvent être projetés. Le système utilise des optiques asphériques traitées antireflets activement alignées.

Les Collimateurs en Option peuvent être montés directement sur le connecteur SMA de la fibre émettrice.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer