- Étiquettes de 1" de diamètre disponibles avec les traitements MaxiBlack™, Metal Velvet™ ou Spectral Black™
- Options d'adhésifs standard ou à faible dégazage
- 5 étiquettes par feuille
- Feuilles entières et rouleaux disponibles
- Surfaces en aluminium anodisé conçues pour réduire la réflectivité
- Haute absorption de la lumière visible
- 25,4 mm de diamètre pour l'intégration dans les systèmes de paillasse
- Réflexion diffuse ou spéculaire
- Applicables sur une très large bande de l'UV à l'IR
- Options standard, à dégazage faible et sans adhésifs
- Également disponibles : Étiquettes découpées et rouleaux plus grands
- Matériau optique en PTFE à réflexion lambertienne
- Réflectance élevée de 250 à 2500 nm
- Stabilité UV et résistance chimique élevées
- Haute transmission de la lumière visible
- Protection de 254 à 365 nm
- Modèles de masques et lunettes
- Bloquent les longueurs d'onde UVC utilisées pour l'assainissement et la désinfection par UV
- Technologies Acktar Spectral Black™, Metal Velvet™ et Hexa-Black™, également montées
- Haute performance de l'UV au MWIR et de l'UV au LWIR
- Faible réflexion hémisphérique
- Grands formats de rouleaux de 25 m pour les applications en volume
- Traitements MaxiBlack™, Metal Velvet™ ou Spectral Black™
- Options standard, à dégazage faible et sans adhésifs
- Également disponibles : Étiquettes découpées et petits formats
- Jeu de 9 Tournevis
- Tournevis de 1,5 – 10mm
- Entrée avec Coudée pouvant atteindre 25° dans les Fixations
- Idéal pour l'usage avec le Système de Cage Optique TECHSPEC®
- Maintient un laboratoire d'optique organisé avec des rangements à montage mural
- 24 tiroirs de rangement des composants, 12 plateaux de rangement des optiques, des étiquettes de tiroirs et un marqueur
- Stockage pratique des fournitures de laboratoire
- Boîtes durables avec étiquettes pour l'organisation
- Cleanroom Compatible Elastic Adjustable Wrist Straps
- Statfree® Premium Type T2 Worksurface Mats
- Pour piéger la lumière, déflecter la lumière et arrêter le faisceau
- Micromètres de précision de Mitutoyo
- Résolution élevée des mesures
- Mesure de 0 à 6" (0 à 150 mm) par incréments de 0,0005" (0,01 mm)
- Variety of Standard ¼-20 Hardware
- Delrin Washers, Phillip Screws, Set Screws, Thumb Screws, SHCS, and More
- #55-192 1/8" Hex Size Allen Wrench used with ¼-20 Socket Head Set Screws
- Parfaits pour nettoyer des Optiques sans risquer des Dommages
- Solution rapide pour retirer la Poussière et des Peluches
- Idéal pour l’Utilisation quand Solvants peuvent endommager l’Optique
- Absorbent jusqu'à 95,5% de l'énergie d'impact
- Faciles à découper à la taille désirée
- Version adhésive sensible à la pression (PSA) disponible
- Coffrets impériaux et métriques disponibles
- Inclut les tailles et longueurs les plus populaires
- Idéal pour l'Utilisation avec Notre Equipement de Positionnement de Taille Impériale
- Large Sélection de Tailles Disponibles
- 50 Pièces par Paquet
- Kit de Vis Disponible
- Clés Allène Aussi Disponible
- Coffrets impériaux et métriques disponibles
- Coffret inclut les vis sans tête hexagonale creuse les plus usuelles
- Large Sélection de Tailles Disponible
- Coffrets d'Ecrous SHSS Disponibles
- Clé Allen Egalement Disponibles
- Utilisés dans une Variété de Configurations
- Clé de serrage ajustable
- Diamètre maximal de 4,5”
- Embouts empreinte fendue et à pointe arrondie
- Conforme aux spécifications militaires S.A.E
- Fabriqués selon ANSI-B-46-1985
- Un jeu de 30 standards
- Adaptateurs filetage à filetage en acier inoxydable
- Interchangeables avec les adaptateurs de tige
- Peuvent être utilisés au dessus ou en dessous des tiges
- Suitable for Direct Solar Viewing
- Safely Observe Solar Events
- ISO- and CE-Certified Protection
- Multipacks Ideal for Educational Use
- Faible absorption solaire, forte émissivité et excellente gestion thermique passive
- Traitement mat inorganique sur un substrat en feuille d'aluminium
- Options sans adhésif ou d’adhésif à faible dégazage
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.