ESD Mat Kit-Blue, 24" x 36"

×
Stock #57-486 3-4 jours
×
- +
€135,00
Qté 1+
€135,00
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
  • Cleanroom Compatible Elastic Adjustable Wrist Straps
  • Statfree® Premium Type T2 Worksurface Mats

Straps Ajustables sont compatibles en chambre propre et sans danger pour les micro électroniques. Résistor de 1MΩ.

Mat pour Surface de Travail est idéal pour ESD, soudage, ou aires d’assemblée. Statfree Premium Type T2 est un matériel durable dissipant sur le haut et conduisant sur le bas; Résistance Point à Point (RRT): 106-108Ω (côté dissipatif) et <104Ω (côté conductif); surface est plus facile à nettoyer que le vinyle!; 100% de gomme nitrile butadiène est polyvalent et de longue durée; résistance supérieure de chaleur/chimique; compatible avec des moniteurs continus; dépendance de non-humidité.

Coffret de Maniement Composant ESD contient des doigtés anti statiques, outil de rammassage, strap ESD, brosse anti statique et pinces dans une bôite de stockage en plastique.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer