Support pour Lampe à 365nm, 4W

4 Watt, 365nm Lamp Stand, #86-803

×
Stock #86-803 3-4 jours
×
- +
€76,00
Qté 1+
€76,00
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
  • Modèles de 4 et 6 Watts Centrés à 365 nm
  • Supports Disponibles pour un Durcissement Mains Libres
  • Modèle Portatif de Haute Intensité

Les Lampes de Durcissement UV Portatives sont des lampes de paillasse portables conçues pour une multitude d'applications, notamment la fluorescence de gels colorés, la stérilisation ou le durcissement UV. Ces lampes disposent de poignées ergonomiques comprenant un interrupteur marche/arrêt et sont idéales pour durcir rapidement tous les Adhésifs Optiques Norland d'Edmund Optics.

Remarque: Les supports ne sont pas inclus mais recommandés pour un durcissement ou une analyse mains libres.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer