Objectif Vidéo à Zoom Manuel 6X (12,5-75 mm FL)

#53-153

×
Stock #53-153 3-4 jours
×
- +
€585,00
Qté 1+
€585,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Champ de Vision @ Distance de Travail Min. (mm):
495 - 86
Longueur (mm):
114.50
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
27.8° - 4.9°
Filetage Filtre:
M55.0 x 0.75
Diamètre Max. (mm):
57.00
Poids (g):
475.00
Rapport de Zoom:
6:1
Type:
Zoom Lens, Macro
Distance Focale FL (mm):
12.50 - 75
Taille maximale du capteur:
2/3"
Distance de Travail (mm):
1,000 - ∞
Monture:
C-Mount
Ouverture (f/#):
f/1.2 - f/16
Lens Wavelength Range:
VIS

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Zoom Manuel, Focalisation et Contrôle de l'Iris
  • Possède des Vis de Verrouillage
  • Monture C

Les Objectifs d'Imagerie à Zoom Manuel proposent un ajustement manuel de la distance focale (zoom), de l'iris et de la focalisation. Les objectifs à Zoom couvrent la gamme de distance focale de plusieurs objectifs à focale fixe en un seul objectif. Les Objectifs d'Imagerie à Zoom Manuel sont à utiliser lorsqu'un champ de vision à angle variable est demandé. Les applications les plus adaptées pour ces objectifs sont l’inspection, la vision industrielle et la robotique.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer