Objectif Varifocal à Haute Résolution, Dist. Focale 9-90mm

#68-668

#68-668 #68-665
×
Stock #68-667 En Stock
×
- +
€465,00
Qté 1+
€465,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Champ de Vision @ Distance de Travail Min. (mm):
253 - 94
Longueur (mm):
93.00
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
41.1° - 4.2°
Filetage Filtre:
M43 x 0.75
Poids (g):
194.00
Remarque:
Day-Night
Type:
Varifocal Lens
Diamètre (mm):
45.00
Distance Focale FL (mm):
9.00 - 90
Taille maximale du capteur:
1/2"
Distance de Travail (mm):
300 - ∞
Monture:
C-Mount
Ouverture (f/#):
f/1.8 - Closed
Lens Wavelength Range:
VIS

Conformité réglementaire

Reach 191:
RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

Description du Produit

CS-Mount lenses are not compatible with C-Mount cameras.

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Faible distorsion et option jour/nuit
  • Distance focales de 4,4 mm à 90 mm
  • Objectifs à monture C

Les Objectifs Varifocaux Mégapixels sont les choix idéaux lorsque vous désirez un champ de vision spécifique qui correspond à une distance focale non standard. L’intégration d’un système devient simple et rapide tout en permettant une fine focalisation et apporte une flexibilité amenant les objectifs à être utilisés dans de multiples applications. Les objectifs varifocaux jour/nuit sont les choix idéaux lorsque vous nécessitez d’épandre votre système d’imagerie dans le spectre Proche IR sans sacrifier l’imagerie dans le spectre du visible.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer